Einlegebrücke - EB 3-35
0208145

Einlegebrücke, 3-polig, vollisoliert


Produktdetails




Produkttyp Einlegebrücke
Polzahl 3
Rastermaß 35 mm

Rastermaß 35 mm

Farbe grau
Material Kupfer
Isolierstoff PA

Montageart Schraubmontage

Artikelnummer 0208145
Verpackungseinheit 10 Stück
Mindestbestellmenge 10 Stück
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel BE1Z2X
GTIN 4017918098452
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 88,87 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 88,87 g
Zolltarifnummer 85366990
Ursprungsland PL


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten