- Startseite
- Produkte
- Reihenklemmen
- Durchgangsklemmen, Mehrleiterklemmen und Mehrstockklemmen
- Durchgangsklemme - URK-ND
Durchgangsklemme - URK-ND
0701082
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 76 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Querschnitt: 0,5 mm2 - 16 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau
Produktdetails
Produkttyp | Durchgangsklemme |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Potenziale | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
1. Etage | |
Schraubengewinde | M4 |
Anzugsdrehmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
Abisolierlänge | 15 mm |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 6 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 20 ... 8 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Nennstrom | 76 A |
Belastungsstrom maximal | 76 A (bei 16 mm² Leiterquerschnitt) |
Nennspannung | 800 V |
Breite | 10,2 mm |
Deckelbreite | 2,5 mm |
Höhe NS 35/15 | 51 mm |
Höhe NS 35/7,5 | 43,5 mm |
Höhe | 1,713 " |
Höhe NS 32 | 48,5 mm |
Länge | 64 mm |
Farbe | grau |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Stoßspannungsprüfung | |
Prüfspannung Sollwert | 9,8 kV |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Erwärmungsprüfung | |
Anforderung Erwärmungsprüfung | Temperaturerhöhung ≤ 45 K |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Kurzzeitstromfestigkeit 10 mm² | 1,2 kA |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | |
Prüfspannung Sollwert | 2 kV |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Ja |
Mechanische Festigkeit | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Befestigung auf dem Träger | |
Tragschiene/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Nadelflammenprüfung | |
Einwirkdauer | 30 s |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schwingen/Breitbandrauschen | |
Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Lebensdauerprüfung Kategorie 2, am Drehgestell angebaut |
Frequenz | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
ASD-Pegel | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Beschleunigung | 3,12g |
Prüfdauer je Achse | 5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Schocken | |
Schockform | Halbsinus |
Beschleunigung | 30g |
Schockdauer | 18 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Montageart | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Artikelnummer | 0701082 |
Verpackungseinheit | 50 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE1211 |
Katalogseite | Seite 295 (CL-2005) |
GTIN | 4017918003593 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 32,47 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 30,977 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-9.0 | 27141120 |
ECLASS-10.0.1 | 27141120 |
ECLASS-11.0 | 27141120 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre |
Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter "Downloads" |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
Einlegebrücke EB 3-10 - 0203328
-
Einlegebrücke EB 10-10 - 0203137
-
Schaltbrücke SB 2-10/15 - 0203234
-
Abschlussdeckel D-URK-ND - 0701121
-
Kurzschlussstecker KSS 10 - 0310541
-
Trennscheibe STS-URK-ND - 0701118
-
Trennplatte TS-URK-ND - 0701105
-
Kennzeichnungskarte SBS10:UNBEDRUCKT - 1007248
-
Schraubendreher SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066
-
Tragschiene gelocht NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - 1201002
-
Tragschiene ungelocht NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201015
-
Tragschiene gelocht NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733
-
Tragschiene ungelocht NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681
-
Tragschiene gelocht NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119
-
Tragschiene ungelocht NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122
-
Tragschiene ungelocht NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704
-
Tragschiene gelocht NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421
-
Tragschiene ungelocht NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434
-
Tragschiene ungelocht NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762
-
Endkappe NS 35/ 7,5 CAP - 1206560
-
Tragschiene gelocht NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730
-
Tragschiene ungelocht NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714
-
Tragschiene gelocht NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602
-
Tragschiene ungelocht NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135
-
Tragschiene ungelocht NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756
-
Tragschiene gelocht NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599
-
Tragschiene ungelocht NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586
-
Tragschiene ungelocht NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895
-
Endkappe NS 35/15 CAP - 1206573
-
Tragschiene ungelocht NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798
-
Zackband ZB 10:UNBEDRUCKT - 1053001
-
Zackband ZB 10 CUS - 0824941
-
Zackband ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1053014
-
Zackband ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - 1053027
-
Marker für Klemmen ZB10,LGS:L1-N,PE - 1053412
-
Marker für Klemmen ZB10,LGS:U-N - 1053438
-
Marker für Klemmen UC-TM 10 - 0818069
-
Marker für Klemmen UC-TM 10 CUS - 0824605
-
Marker für Klemmen UCT-TM 10 - 0829142
-
Marker für Klemmen UCT-TM 10 CUS - 0829623
-
Endhalter CLIPFIX 35 - 3022218
-
Endhalter CLIPFIX 35-5 - 3022276
-
Endhalter E/NS 35 N - 0800886
-
Endhalter E/UK - 1201442
-
Endhalter E/UK 1 - 1201413
-
Prüfsteckerbuchse PSBJ 4/15/6 FARBLOS - 0303419
-
Prüfsteckerbuchse PSBJ 4/15/6 WH - 0303312
-
Prüfsteckerbuchse PSBJ 4/15/6 RD - 0303325
-
Prüfsteckerbuchse PSBJ 4/15/6 BU - 0303354
-
Prüfsteckerbuchse PSBJ 4/15/6 YE - 0303367
-
Prüfsteckerbuchse PSBJ 4/15/6 GN - 0303370
-
Prüfsteckerbuchse PSBJ 4/15/6 VT - 0303383
-
Prüfsteckerbuchse PSBJ 4/15/6 GY - 0303396
-
Prüfsteckerbuchse PSBJ 4/15/6 BK - 0303406
-
Prüfsteckerbuchse PSB 4/7/6 - 0303299
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg