- Startseite
- Produkte
- Reihenklemmen
- Durchgangsklemmen, Mehrleiterklemmen und Mehrstockklemmen
- Durchgangsklemme - UK 4-EX BKYE-FE
Durchgangsklemme - UK 4-EX BKYE-FE
0531210
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: schwarz/gelb
Produktdetails
Produkttyp | Durchgangsklemme |
Polzahl | 1 |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Potenziale | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0 W |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
Etage 1 oben 1 unten 1 | |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Abisolierlänge | 8 mm |
Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 24 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Nennstrom | 32 A |
Nennspannung | 800 V |
Anschluss gemäß Norm | UL |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
Nennstrom | 20 A |
Nennspannung | 600 V |
Anschluss gemäß Norm | CSA |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
Nennstrom | 25 A |
Nennspannung | 600 V |
Breite | 6,2 mm |
Deckelbreite | 1,8 mm |
Höhe NS 35/15 | 54,5 mm |
Höhe NS 35/7,5 | 47 mm |
Höhe | 1,85 " |
Höhe NS 32 | 52 mm |
Länge | 42,5 mm |
Farbe | schwarz/gelb |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -40 °C |
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Stoßspannungsprüfung | |
Prüfspannung Sollwert | 9,8 kV |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Erwärmungsprüfung | |
Anforderung Erwärmungsprüfung | Temperaturerhöhung ≤ 45 K |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Kurzzeitstromfestigkeit 4 mm² | 0,48 kA |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | |
Prüfspannung Sollwert | 2 kV |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Mechanische Festigkeit | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Befestigung auf dem Träger | |
Tragschiene/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Prüfkraft Sollwert | 1 N |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung | |
Rotationsgeschwindigkeit | 10 U/min |
Umdrehungen | 135 |
Leiterquerschnitt/Gewicht | 0,2 mm² / 0,2 kg |
4 mm² / 0,9 kg | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Nadelflammenprüfung | |
Einwirkdauer | 30 s |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
UL | |
CSA |
Montageart | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Artikelnummer | 0531210 |
Verpackungseinheit | 50 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE1211 |
GTIN | 4017918240875 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 10,93 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 10,3 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-9.0 | 27141120 |
ECLASS-10.0.1 | 27141120 |
ECLASS-11.0 | 27141120 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e |
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |
Kompatible Produkte
-
Brückenisoliersteg IS-K 4 - 1302338
-
Brücke ISSBI 10- 6 - 0301505
-
Brücke LB 10-6 GY - 0202358
-
Brücke LB 100-6 GY - 0202345
-
Kettenbrücke KB- 6 - 0201472
-
Feste Brücke FBI 10- 6 - 0203250
-
Feste Brücke FBI 100- 6 - 0201650
-
Feste Brücke FBI 20- 6 - 0201867
-
Einlegebrücke EB 3- 6/ST - 5020807
-
Einlegebrücke EB 6- 6/DR - 5020755
-
Einlegebrücke EB 2- 6 - 0201155
-
Einlegebrücke EB 3- 6 - 0201142
-
Einlegebrücke EB 10- 6 - 0201139
-
Schaltbrücke USBR 2-7 - 2303239
-
Schaltbrücke USBRJ 2-7 - 2305538
-
Abschlussdeckel D-UK 4/10 - 3003020
-
Warnschild WS 5- 6 - 1004403
-
Warnschild WS 4- 6 - 1004209
-
Warnschild WS 3- 6 - 1004115
-
Feste Brücke FB-150 METER - 0201595
-
Abdeckung EA 5 - 1024014
-
Abdeckung EA 5-WS - 1024085
-
Kurzschlussstecker KSS 3- 6 - 0309523
-
Kurzschlussstecker KSS 6 - 0301547
-
Prüfstecker PS-UK 2,5 B/Z-6 - 3001239
-
Reduzierstecker RPS - 0201647
-
Trennplatte TS-K - 1302215
-
Abteilungstrennplatte ATP-UK - 3003224
-
Kennzeichnungskarte SBS 6:UNBEDRUCKT - 1007222
-
Tragschiene gelocht NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - 1201002
-
Tragschiene ungelocht NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201015
-
Tragschiene gelocht NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733
-
Tragschiene ungelocht NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681
-
Tragschiene gelocht NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119
-
Tragschiene ungelocht NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122
-
Tragschiene ungelocht NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704
-
Tragschiene gelocht NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421
-
Tragschiene ungelocht NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434
-
Tragschiene ungelocht NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762
-
Endkappe NS 35/ 7,5 CAP - 1206560
-
Tragschiene gelocht NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730
-
Tragschiene ungelocht NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714
-
Tragschiene gelocht NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602
-
Tragschiene ungelocht NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135
-
Tragschiene ungelocht NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756
-
Tragschiene gelocht NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599
-
Tragschiene ungelocht NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586
-
Tragschiene ungelocht NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895
-
Endkappe NS 35/15 CAP - 1206573
-
Tragschiene ungelocht NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798
-
Zackband ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003
-
Zackband ZB 6 CUS - 0824992
-
Zackband ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016
-
Zackband ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029
-
Zackband ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032
-
Marker für Klemmen ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414
-
Marker für Klemmen ZB 6,LGS:U-N - 1051430
-
Marker für Klemmen UC-TM 6 - 0818085
-
Marker für Klemmen UC-TM 6 CUS - 0824589
-
Marker für Klemmen UCT-TM 6 - 0828736
-
Marker für Klemmen UCT-TM 6 CUS - 0829602
-
Prüfstecker MPS-MT - 0201744
-
Isolierhülse MPS-IH WH - 0201663
-
Isolierhülse MPS-IH RD - 0201676
-
Isolierhülse MPS-IH BU - 0201689
-
Isolierhülse MPS-IH YE - 0201692
-
Isolierhülse MPS-IH GN - 0201702
-
Isolierhülse MPS-IH GY - 0201728
-
Isolierhülse MPS-IH BK - 0201731
-
Endhalter CLIPFIX 35 - 3022218
-
Endhalter CLIPFIX 35-5 - 3022276
-
Endhalter E/NS 35 N - 0800886
-
Endhalter E/UK - 1201442
-
Endhalter E/UK 1 - 1201413
-
Prüfsteckerbuchse PSBJ 3/13/4 - 0201304
-
Prüfsteckerbuchse PSB 3/10/4 - 0601292
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg