HDFK 4 BK - Durchführungsklemme
0706650

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubanschluss mit Zughülse, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 32 A, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 8,1 mm


Produktdetails




Produkttyp Durchführungsklemme
Produktfamilie HDFK 4
Polzahl 1
Rastermaß 8,1 mm
Anzahl der Anschlüsse 2
Anzahl der Reihen 1
Anzahl der Potenziale 1
Isolationseigenschaften
Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 3

Nennstrom IN 32 A
Nennspannung UN 400 V (bei Metallwänden von 1 mm ... 2,5 mm)
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsspannung (III/3) 400 V
Bemessungsstoßspannung (III/3) 6 kV

Anschlusstechnik
Steckverbindersystem HDFK 4
Nennquerschnitt 4 mm²
Leiteranschluss außen
Anschlussart Schraubanschluss mit Zughülse
Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung 0 °
Leiterquerschnitt starr 0,2 mm² ... 6 mm²
Leiterquerschnitt flexibel 0,2 mm² ... 4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse 0,25 mm² ... 4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse 0,25 mm² ... 4 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr 0,2 mm² ... 1,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel 0,2 mm² ... 1,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse 0,25 mm² ... 1,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Lehrdorn A4
Abisolierlänge 9 mm
Anzugsdrehmoment 0,6 Nm ... 0,8 Nm
Leiteranschluss innen
Anschlussart Schraubanschluss mit Zughülse
Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung 0 °
Leiterquerschnitt starr 0,2 mm² ... 6 mm²
Leiterquerschnitt flexibel 0,2 mm² ... 4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse 0,25 mm² ... 4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse 0,25 mm² ... 4 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr 0,2 mm² ... 1,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel 0,2 mm² ... 1,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse 0,25 mm² ... 1,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Lehrdorn A4
Abisolierlänge 9 mm
Anzugsdrehmoment 0,6 Nm ... 0,8 Nm

Materialangaben - Kontakt
Hinweis WEEE/RoHS konform, whisker-frei nach IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material Kontakt Cu-Legierung
Oberflächenbeschaffenheit verzinnt
Materialangaben - Gehäuse
Farbe (Gehäuse) schwarz (9005)
Isolierstoff PA
Isolierstoffgruppe I
CTI nach IEC 60112 600
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Glühdraht-Entflammbarkeitszahl GWFI nach EN 60695-2-12 850
Glühdraht-Entzündungstemperatur GWIT nach EN 60695-2-13 775
Temperatur der Kugeldruckprüfung nach EN 60695-10-2 125 °C
Materialangaben - Betätigungselement
Farbe () ()

Sicherheitshinweis
Sicherheitshinweis • Nur elektrotechnisch qualifiziertes Fachpersonal darf das Produkt installieren und betreiben.
Um Gefahren zu erkennen und zu vermeiden, muss das Fachpersonal mit den Grundlagen der Elektrotechnik vertraut sein.
• Beachten Sie die hier aufgeführten technischen Daten und die Dokumente unter „Downloads“. Im Download-Bereich finden Sie wichtige Informationen wie z. B. Einbauanweisungen, technische Zeichnungen und 3D-Daten.
• Der Kabeleinführtrichter ist nicht fingerberührsicher. Verbinden oder Lösen der Klemme niemals unter Spannung. Es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, um den Berührschutz zu gewährleisten.
 Es besteht keine elektrische Kontaktierung zum Gehäuse. Stellen Sie bei grün-gelben Farbvarianten und mit PE gekennzeichneten Artikeln die Schutzerdung sicher.

Maßzeichnung
Rastermaß 8,1 mm
Breite [w] 8,1 mm
Höhe [h] 21 mm
Außenmaß
Breite [w] 8,1 mm
Höhe [h1] 21 mm
Länge [l1] 20 mm
Innenmaß
Breite [w] 8,1 mm
Höhe [h2] 21 mm
Länge [l2] 15 mm

Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung
Prüfspezifikation DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Ergebnis Prüfung bestanden
Zugprüfung
Prüfspezifikation DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Leiterquerschnitt/Leiterart/Zugkraft Sollwert/Istwert 0,2 mm² / starr / > 10 N
0,2 mm² / flexibel / > 10 N
6 mm² / starr / > 80 N
4 mm² / flexibel / > 60 N

Erwärmungsprüfung
Prüfspezifikation DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Anforderung Erwärmungsprüfung Temperaturerhöhung ≤ 45 K
Kurzzeitstromfestigkeit
Prüfspezifikation DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Luft- und Kriechstrecken | 1. Isolationskoordination
Anwendung Metallwand 1,0 mm ... 2,5 mm
Prüfspezifikation DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Isolierstoffgruppe I
Kriechstromfestigkeit (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Bemessungsisolationsspannung (III/3) 400 V
Bemessungsstoßspannung (III/3) 6 kV
Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (III/3) 5,5 mm
Mindestwert der Kriechstrecke (III/3) 5,5 mm
Luft- und Kriechstrecken | 2. Isolationskoordination
Anwendung Metallwand > 2,5 mm ... 4,0 mm
Prüfspezifikation DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Isolierstoffgruppe I
Kriechstromfestigkeit (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Bemessungsisolationsspannung (III/3) 250 V
Bemessungsstoßspannung (III/3) 4 kV
Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (III/3) 3 mm
Mindestwert der Kriechstrecke (III/3) 3,2 mm
Luft- und Kriechstrecken | 3. Isolationskoordination
Anwendung Kunststoffwand
Prüfspezifikation DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Isolierstoffgruppe I
Kriechstromfestigkeit (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Bemessungsisolationsspannung (III/3) 400 V
Bemessungsstoßspannung (III/3) 6 kV
Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (III/3) 5,5 mm
Mindestwert der Kriechstrecke (III/3) 5,5 mm

Vibrationsprüfung
Prüfspezifikation DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frequenz 10 - 150 - 10 Hz
Sweep-Geschwindigkeit 1 Oktave/min
Amplitude 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Sweep-Geschwindigkeit 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Prüfdauer je Achse 2,5 h
Glühdrahtprüfung
Prüfspezifikation DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatur 960 °C
Einwirkdauer 30 s
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 100 °C (In Abhängigkeit der Strombelastbarkeits-/Derating-Kurve)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -40 °C ... 70 °C
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) 30 % ... 70 %
Umgebungstemperatur (Montage) -5 °C ... 100 °C

Verpackungsart verpackt im Karton

Artikelnummer 0706650
Verpackungseinheit 50 Stück
Mindestbestellmenge 50 Stück
Verkaufsschlüssel A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel AA1AAA
GTIN 4017918241773
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 8,576 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 8,798 g
Zolltarifnummer 85369010
Ursprungsland GR


ECLASS

ECLASS-9.0 27141134
ECLASS-10.0.1 27141134
ECLASS-11.0 27141134
ECLASS-12.0 27141134

ETIM

ETIM 8.0 EC001283

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

Zulassungs-ID: 13631
Approval Specification Data
Nennspannung UN Nennstrom IN Querschnitt AWG Querschnitt mm2
300 V 30 A 22 - 10

IECEE CB Scheme

Zulassungs-ID: NL-29947
Approval Specification Data
Nennspannung UN Nennstrom IN Querschnitt AWG Querschnitt mm2
250 V 32 A - 4

EAC

Zulassungs-ID: B.01687

cULus Recognized

Zulassungs-ID: E60425-19870911
Approval Specification Data
Nennspannung UN Nennstrom IN Querschnitt AWG Querschnitt mm2
Usegroup B
300 V 30 A 30 - 10
Usegroup D
300 V 10 A 30 - 10

KEMA-KEUR

Zulassungs-ID: 2169260.01
Approval Specification Data
Nennspannung UN Nennstrom IN Querschnitt AWG Querschnitt mm2
250 V 32 A - 4

China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
Werkzeugloses Rastprinzip erlaubt einfache Montage an der Gerätewand
Automatischer Wandstärkenausgleich erlaubt universellen Einsatz