THERMOMARK CARD KIT-GH
-
Einsteigerset Kartendrucker
5146770
Druckset, bestehend aus Kartendrucker THERMOMARK CARD, Software CLIP-PROJECT PROFESSIONAL, 50 m Farbband, Magazinen und Material: 1.440 x Klemmenbeschriftung, 400 x Kabelbeschriftung, 20 x Typenschild, 1.280 x Gerätemarkierung und 10 m Schildchenträger
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
-
-
CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - Software 5146053
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 - Magazin 5146563
-
EML (26,5X12)R SR - Etikett 0816854
-
UCT-TMF 5 - Marker für Klemmen 0828744
-
US-EMP (17X15) - Einrastschildchen 0828774
-
US-EML (17,5X8) - Etikett 0800461
-
US-WML 6 (13X13) - Kabelmarkeretikett 0800472
-
US-WML 14 (25X19) - Kabelmarkeretikett 0800473
-
CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Schildchenträger 0829559
| Produkttyp | Markierungssystem |
| Beschriftung | |
| Kennzeichnungstechnologie | Thermotransfer |
| Geräteeigenschaften | |
| Druckbreite | 104 mm |
| Betriebssystem | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Breite | 253 mm |
| Höhe | 189 mm |
| Länge | 320 mm |
| Farbe | grau |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 5 °C ... 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 80 % |
| Artikelnummer | 5146770 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | N1 - Drucker+WKZAutomaten |
| Produktschlüssel | BG1221 |
| GTIN | 4046356724548 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 12,23 kg |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 12,23 kg |
| Zolltarifnummer | 84433210 |
| Ursprungsland | DE |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 - Magazin 5146480
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 - Magazin 5146563
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG3 - Magazin 5146613
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magazin 5146451
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Farbband 0801371
-
TL CASE - Transportkoffer 0800613
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 - Magazin 0801734
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG8 - Magazin 0801735
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG10 - Magazin 0801737
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG11 - Magazin 0801738
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG12 - Magazin 0830399
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG9 - Magazin 0801736
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG13 - Magazin 0830400
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG14 - Magazin 0830401
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG15 - Magazin 0830402
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG16 - Magazin 0830403
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG17 - Magazin 0830404
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG18 - Magazin 0830405
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG19 - Magazin 0830406
-
CLIP-PROJECT ADVANCED - Software 5146040
-
CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - Software 5146053
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg