Thermotransferdrucker zur Bedruckung von Kartenmaterialien mit einer Druckauflösung von 300 dpi. Geeignet für den stationären als auch mobilen Einsatz durch ein 7"-Touch Farb-Display mit integrierter "MARKING system App" und einem wechselbaren Akkupack.
Mobile Drucker
Der mobile Drucker THERMOMARK PRIME eignet sich nicht nur für den Einsatz am Schreibtisch, sondern beschriftet Markierungen auch direkt vor Ort in Ihrer Applikation. Mit integrierter Markierungs-Software und leistungsstarkem Akku ist das Beschriftungssystem Stand-alone-fähig. Die mobilen Drucker der THERMOMARK GO SERIES sind flexible, kompakte Begleiter für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten.
Mobiler Thermotransferdrucker für Markierungsmaterialien im Kassettenformat inkl. Zubehör. Der Drucker kann sowohl vorgestanzte Etiketten und Schilder als auch Materialien im Endlosformat bis zu einer Materialbreite von 24 mm bedrucken
Mobiler Thermotransferdrucker für Markierungsmaterialien im Kassettenformat. Der Drucker kann Materialien im Endlosformat bis zu einer Materialbreite von 24 mm bedrucken.
Mobiler Thermotransferdrucker für Markierungsmaterialien im Kassettenformat inkl. Zubehör im praktischen Koffer des bewährten L-BOXX-Systems. Der Drucker kann sowohl vorgestanzte Etiketten und Schilder als auch Materialien im Endlosformat bis zu einer Materialbreite von 24 mm bedrucken.
Mobiler Thermotransferdrucker für Markierungsmaterialien im Kassettenformat inkl. Zubehör im praktischen Koffer des bewährten L-BOXX-Systems. Der Drucker kann Materialien im Endlosformat bis zu einer Materialbreite von 24 mm bedrucken.
Akku zum mobilen Betrieb der Drucker THERMOMARK GO und THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.
Netzteil inkl. 4 Adaptern zum Betrieb der Drucker THERMOMARK GO und THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.
Praktischer und robuster Koffer zum Verstauen der mobilen Drucker THERMOMARK GO und THERMOMARK GO.K sowie dem Zubehör. Der Koffer bietet Platz für 9 Materialkassetten und maximale Flexibilität für alle Transportsituationen dank des bewährten L-BOXX-Systems.
Flexible Umhänge- und Gürteltasche für den mobilen Drucker THERMOMARK GO. Zusätzliche Fächer bieten Platz für Smartphone und Materialien.
Ersatzakku für THERMOMARK PRIME, NiMH 18 V DC, 2,1 Ah
Ihre Vorteile
- Software-on-Board: Einfache Dateneingabe dank Touchscreen und vollständig integrierter Markierungs-Software
- Energy-on-Board: Ausgestattet mit einem Energiemanagement und austauschbaren, wieder aufladbaren Hochleistungsakkus
- Vielseitig einsetzbar: Großes Materialportfolio umfasst zahlreiche Produkte für die verschiedensten Anwendungsbereiche der industriellen Kennzeichnung
Neuheiten
Mobiler Thermotransfer-Kartendrucker
Flexibel und direkt vor Ort kennzeichnen
Der THERMOMARK PRIME 2.0 bedruckt Markierungsmaterialien im Kartenformat. Dank integrierter MARKING system App, 7"-Touch-Farb-Display und wechselbarem Akku ist der Drucker intuitiv bedienbar und eignet sich für den stationären und mobilen Einsatz direkt vor Ort.
Hauptmerkmale
- Integrierte Markierungs-Software MARKING system App
- Austauschbarer Akku für den mobilen Einsatz
- Farbband-, Magazin- und Materialerkennung
- Für alle UCT-, US- und UM-Kartenmaterialien
- 7"-Touch-Farb-Display
- Wartungsarme Thermotransfer-Drucktechnologie
- Druckauflösung von 300 dpi
Ihre Vorteile
- Einfache Gestaltung von Markierungslösungen mit integrierter Markierungs-Software MARKING system App
- 100 % unabhängig dank austauschbarem und wieder aufladbarem Akku
- Schnelle und hochwertige Bedruckung pro Kartenmaterial in unter 8 s
- Automatische Farbband-, Magazin- und Materialerkennung beugt Fehldrucken vor
- Einfacher Material- und Farbbandwechsel in unter 10 s
THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO und THERMOMARK GO.K
Mobile Drucksysteme THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO und THERMOMARK GO.K
Eine durchgängige industrielle Kennzeichnung ist in weitläufigen Anlagen mit hohem Aufwand verbunden. Mit mobilen Drucksystemen gestalten Sie Aufgaben und Arbeitsabläufe unabhängiger und flexibler. Drucken Sie die benötigte Kennzeichnung am Schreibtisch oder direkt vor Ort in Ihrer Applikation. Mit dem THERMOMARK PRIME 2.0 und den Systemen der THERMOMARK GO SERIES realisieren Sie verschiedene Druckjobs ganz einfach und optimal an Ihre Anforderungen angepasst.
Vielseitig einsetzbares Drucksystem THERMOMARK PRIME 2.0
Vielseitiges Stand-alone-Drucksystem THERMOMARK PRIME 2.0
Die Einsatzorte und Anforderungen für industrielle Kennzeichnungen sind so zahlreich wie unterschiedlich: von der zentral organisierten Industriemontage bis hin zu technischen Versorgungseinheiten direkt im Applikationsumfeld. Der mobile Thermotransferdrucker THERMOMARK PRIME 2.0 deckt diese Vielfalt mit seinem großen Portfolio aus Kennzeichnungsmaterialien im Karten- und Mattenformat ab. Dank integrierter Software und leistungsfähigem Akku ist er nicht nur am Schreibtisch, sondern auch autark im Feld einsatzfähig.
- Einfache Dateneingabe dank 7"-Touch-Farb-Display und vollständig integrierter Markierungs-Software MARKING system App
- Austauschbarer, leistungsstarker Akku für den mobilen Einsatz
- Farbband-, Magazin- und Materialerkennung
- Portfolio umfasst zahlreiche Markierungsmaterialien für die Klemmen-, Leiter- und Kabel-, Geräte- sowie Anlagenkennzeichnung
Flexible Kennzeichnung vor Ort mit dem THERMOMARK GO
Professionell kennzeichnen vor Ort THERMOMARK GO
Mit dem mobilen Etikettendrucker THERMOMARK GO und der MARKING system App erstellen Sie industrielle Kennzeichnungen direkt vor Ort. Gestalten Sie Markierungen einfach auf Ihrem Smart Device und steuern Sie den Drucker an. Der THERMOMARK GO verarbeitet auch vorgestanzte Etiketten, vergleichbar mit Schreibtisch-Drucksystemen. Der innovative Materialaufbau ermöglicht die Bedruckung jedes Etiketts ohne Materialverlust.
- Industrielle Kennzeichnungen vor Ort erstellen: vollständige Bedienung mit Ihrem Smart Device
- Kennzeichnung leicht gemacht: Die MARKING system App führt Sie durch den gesamten Markierungsprozess
- Moderne Schnittstellen: drahtlose Verbindung zu Ihrem Smart Device über Bluetooth oder NFC
- Maximale Einsatzmöglichkeiten: zahlreiche Applikationen sowie vorgestanzte Etiketten für mehr Flexibilität und eine noch einfachere Kennzeichnung
Kennzeichnungserstellung direkt im Applikationsumfeld
MARKING system App
Die MARKING system App bietet eine einzigartige, mobile Schnittstelle für die smarte, vernetzte Auswahl und Erstellung von Markierungsdateien. Hiermit stehen Ihnen die gängigsten Markierungsfunktionen zur Verfügung, die speziell auf die mobile Anwendung optimiert sind. Zusammen mit den akkubetriebenen mobilen Drucksystemen wird die Erstellung gut lesbarer und beständiger Markierungslösungen kinderleicht. Mithilfe des Application Guides finden Sie zudem in wenigen Schritten das für Ihre Anforderungen passende Markierungsmaterial. Die App steht für mobile Android- und iOS-Geräte zur Verfügung und ist offline verwendbar. Dabei überzeugt sie mit moderner Konnektivität, intuitiver Bedienung und ist in 19 Sprachen verfügbar.
Robuster Handheld-Drucker THERMOMARK GO.K
Den Drucker immer dabei THERMOMARK GO.K
Die Kennzeichnung von Geräten und Anlagen muss gerade im Wartungs- und Instandhaltungsfall häufig ohne vorherige Planung spontan erfolgen. In sogenannten Maintenance-Repair-Overhaul-Fällen (MRO) ist eine besonders flexible und mobile Lösung für die Markierungserstellung erforderlich. Diese bietet der THERMOMARK GO.K: ein praktischer Handheld-Drucker mit integrierter Tastatur.
- Verarbeitung von Schrumpfschlauch, Etiketten und nichtklebendem Material
- Intelligente Tastatur ermöglicht die Einbindung von Symbolen, Barcodes und Seriennummern
- Optimale Druckeinstellung durch automatische Materialerkennung
- Einfacher Austausch von Markierungsdaten dank Anbindung an die Planungs- und
Markierungs-Software PROJECT complete - Schneller und einfacher Materialwechsel durch kombinierte Material-Farbband-Kassette