Netzwerkkabel - NBC-MS SCO-IE/.../...
1408682

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, variabler Kabeltyp, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)


Produktdetails




Allgemein Weitere Produkte mit fixer Leitungslänge finden Sie im Abschnitt Zubehör

Produkttyp Datenkabel konfektioniert
Polzahl 8
Anwendung Standard
Anzahl der Kabelabgänge 1
Geschirmt ja
Kodierung A - Standard

Bussystem Ethernet
Signalart/Kategorie Ethernet CAT5 (in Anlehnung an IEC 11801), 1 GBit/s

Statusanzeige Nein
Statusanzeige vorhanden Nein

Nennspannung UN 48 V AC
60 V DC
Nennstrom IN 2 A
Übertragungsmedium Kupfer

Farbe Griffbereich schwarz

Anschluss 1
Bauform Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67
Polzahl 8
Kodierungsart A (Standard)
Farbe Griffkörper schwarz
Material CuZn (Kontakt)
Ni/Au (Kontaktoberfläche)
TPU GF (Kontaktträger)
TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend (Griffkörper)
Zinkdruckguss, vernickelt (Verschraubung)
Steckzyklen ≥ 100
Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ
Isolationswiderstand ≥ 100 MΩ
Anzugsdrehmoment 0,4 Nm
Schutzart IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 90 °C
Anschluss 2
Bauform freies Leitungsende

Leitungslänge Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)
Ethernet flexibel CAT5, 4-paarig [94B]
Maßzeichnung
Geschirmt ja
UL AWM Style 20963 (80 °C / 30 V)
Leitungsgewicht 47 kg/km
Leitungstyp Ethernet flexibel CAT5, 4-paarig
Kurzzeichen 02YS(ST)C11Y
Kabeltyp (Kurzzeichen) 94B
Signalart/Kategorie Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 GBit/s
Leitungsaufbau 4x2xAWG26/7; SF/UTP
Leitungsaußendurchmesser 6,4 mm ±0,2 mm
Außenmantel, Material PUR
Außenmantel, Farbe wasserblau RAL 5021
Wandstärke Außenmantel 1,05 mm
Material Leiter blanke Cu-Litze
Leiteraufbau Signalleitung 7x 0,16 mm
AWG Signalleitung 26
Leitungsquerschnitt 4x 2x 0,14 mm²
Material Aderisolation geschäumtes PE
Aderdurchmesser inklusive Isolierung 0,96 mm
Einzelader, Farbe weiß/blau-blau, weiß/orange-orange, weiß/grün-grün, weiß/braun-braun
Paarverseilung 2 Adern zum Paar
Gesamtverseilung 4 Paare zur Seele
Schirmung Alu-kaschierte Folie, Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten
Optische Schirmbedeckung 70 %
Nennspannung Leitung ≤ 100 V
Prüfspannung Ader/Ader 700 V (50 Hz, 1 min.)
Prüfspannung Ader/Schirm 700 V (50 Hz, 1 min.)
Leitungs-Isolationswiderstand ≥ 5 GΩ*km
Kopplungswiderstand ≤ 100,00 mΩ/m (bei 10 MHz)
Wellenwiderstand 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz)
Schleifenwiderstand ≤ 290,00 Ω/km
Leitungs-Kapazität 48 nF/km (bei 1 kHz)
Signallaufzeit 5,3 ns/m
Zugfestigkeit ≤ 100 N
Mindestbiegeradius, fest verlegt 4 x D
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt 8 x D
Dämpfung 3,2 dB (bei 1 MHz)
6 dB (bei 4 MHz)
9,5 dB (bei 10 MHz)
12,1 dB (bei 16 MHz)
13,6 dB (bei 20 MHz)
17,1 dB (bei 31,25 MHz)
24,8 dB (bei 62,5 MHz)
32 dB (bei 100 MHz)
Nahnebensprechdämpfung (NEXT) 71,3 dB (bei 1 MHz)
62,3 dB (bei 4 MHz)
56,3 dB (bei 10 MHz)
53,2 dB (bei 16 MHz)
51,8 dB (bei 20 MHz)
48,9 dB (bei 31,25 MHz)
44,4 dB (bei 62,5 MHz)
41,3 dB (bei 100 MHz)
Leistungssummierte Nahnebensprechdämpfung (PSNEXT) 62,3 dB (bei 1 MHz)
53,3 dB (bei 4 MHz)
47,3 dB (bei 10 MHz)
44,2 dB (bei 16 MHz)
42,8 dB (bei 20 MHz)
39,9 dB (bei 31,25 MHz)
35,4 dB (bei 62,5 MHz)
32,3 dB (bei 100 MHz)
Rückflussdämpfung (RL) 23 dB (bei 4 MHz)
24,1 dB (bei 8 MHz)
25 dB (bei 10 MHz)
25 dB (bei 16 MHz)
25 dB (bei 20 MHz)
23,6 dB (bei 31,25 MHz)
21,5 dB (bei 62,5 MHz)
20,1 dB (bei 100 MHz)
Halogenfreiheit nach IEC 60754-1
Ölbeständigkeit nach EN 60811-2-1
Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2
Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)
Ethernet Schleppkette CAT5, 4-paarig [94C]
Maßzeichnung
Geschirmt ja
UL AWM Style 20963 (80 °C / 30 V)
Leitungsgewicht 57 kg/km
Leitungstyp Ethernet Schleppkette CAT5, 4-paarig
Kurzzeichen 9YC(ST)11Y
Kabeltyp (Kurzzeichen) 94C
Signalart/Kategorie Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 GBit/s
Leitungsaufbau 4x2xAWG26/19; S/UTP
Leitungsaußendurchmesser 6,9 mm +0,1 mm ... 0,2 mm
Außenmantel, Material PUR
Außenmantel, Farbe wasserblau RAL 5021
Wandstärke Außenmantel 0,85 mm
Material Leiter blanke Cu-Litze
Leiteraufbau Signalleitung 19x 0,10 mm
AWG Signalleitung 26
Leitungsquerschnitt 4x 2x 0,14 mm²
Material Aderisolation PP
Aderdurchmesser inklusive Isolierung 1 mm
Einzelader, Farbe weiß/blau-blau, weiß/orange-orange, weiß/grün-grün, weiß/braun-braun
Paarverseilung 2 Adern zum Paar
Gesamtverseilung 4 Paare und 5 Füller zur Seele
Schirmung Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten
Optische Schirmbedeckung 90 %
Nennspannung Leitung ≤ 100 V
Prüfspannung Ader/Ader 700 V (50 Hz, 1 min.)
Prüfspannung Ader/Schirm 700 V (50 Hz, 1 min.)
Leitungs-Isolationswiderstand ≥ 500 MΩ*km
Kopplungswiderstand ≤ 100,00 mΩ/m (bei 10 MHz)
Wellenwiderstand 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz)
Schleifenwiderstand ≤ 290,00 Ω/km
Leitungs-Kapazität ca. 50 nF/km (bei 1 kHz)
Signallaufzeit 5,3 ns/m
Zugfestigkeit ≤ 100 N
Mindestbiegeradius, fest verlegt 4 x D
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt 8 x D
Anzahl der Biegezyklen 5000000
Mindestbiegeradius, Schleppketteneinsatz 7,5 x D
Verfahrgeschwindigkeit 3 m/s
Beschleunigung 5 m/s²
Dämpfung 3,2 dB (bei 1 MHz)
6 dB (bei 4 MHz)
9,5 dB (bei 10 MHz)
12,1 dB (bei 16 MHz)
13,6 dB (bei 20 MHz)
17,1 dB (bei 31,25 MHz)
24,8 dB (bei 62,5 MHz)
32 dB (bei 100 MHz)
Nahnebensprechdämpfung (NEXT) 65,3 dB (bei 1 MHz)
56,3 dB (bei 4 MHz)
50,3 dB (bei 10 MHz)
47,2 dB (bei 16 MHz)
45,8 dB (bei 20 MHz)
42,9 dB (bei 31,25 MHz)
38,4 dB (bei 62,5 MHz)
35,3 dB (bei 100 MHz)
Leistungssummierte Nahnebensprechdämpfung (PSNEXT) 62,3 dB (bei 1 MHz)
53,3 dB (bei 4 MHz)
47,3 dB (bei 10 MHz)
44,2 dB (bei 16 MHz)
42,8 dB (bei 20 MHz)
39,9 dB (bei 31,25 MHz)
35,4 dB (bei 62,5 MHz)
32,3 dB (bei 100 MHz)
Rückflussdämpfung (RL) 23 dB (bei 4 MHz)
24,1 dB (bei 8 MHz)
25 dB (bei 10 MHz)
25 dB (bei 16 MHz)
25 dB (bei 20 MHz)
23,6 dB (bei 31,25 MHz)
21,5 dB (bei 62,5 MHz)
20,1 dB (bei 100 MHz)
Halogenfreiheit nach IEC 60754-1
Ölbeständigkeit nach EN 60811-2-1
Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2
Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)
Hinweis Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Netzwerkkabel mit einem frei wählbaren Kabeltyp. Die technischen Daten aller möglichen Kabeltypen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.
Leitungstyp Ethernet flexibel CAT5, 4-paarig
Ethernet Schleppkette CAT5, 4-paarig
Signalart/Kategorie Ethernet CAT5 (in Anlehnung an IEC 11801), 1 GBit/s

Schutzart IP65
IP67
Schutzart IP65/IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 90 °C (M12-Steckverbinder)

M12
Normen/Bestimmungen IEC 61076-2-101

Artikelnummer 1408682
Verpackungseinheit 1 Stück
Mindestbestellmenge 1 Stück
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlüssel BF1CMI
Katalogseite Seite 401 (C-2-2019)
Zolltarifnummer 85444290
Ursprungsland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060308
ECLASS-10.0.1 27060308
ECLASS-11.0 27060307

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121600

cUL Recognized

Zulassungs-ID: FILE E 335024
Approval Specification Data
Nennspannung UN Nennstrom IN Querschnitt AWG Querschnitt mm2
30 V 1,5 A

UL Recognized

Zulassungs-ID: FILE E 335024
Approval Specification Data
Nennspannung UN Nennstrom IN Querschnitt AWG Querschnitt mm2
30 V 1,5 A

EAC

Zulassungs-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Recognized


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter "Downloads"

Kompatible Produkte