ME-IO-S 55 CPU EM-RJ45 - Anschlussblende
1732368

Tragschienengehäuse, Filler, mit Funktionsausschnitt für RJ45, Breite: 21,2 mm, Höhe: 32,7 mm, Tiefe: 54,8 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails







Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Einfacher Modulzusammenbau mit 2 Seitenwänden, 1 mittleres Element und 2 Tragschienen-Befestigungshebel
Hohe Anschlussdichte mit 18-poligem Anschlussstecker im Rastermaß 5 mm
Dank einfacher Bauweise und vordefinierter Modulauslegung optimal für preissensitive Applikationen
Durch bearbeitbare Klappen im CPU-Modul ist eine applikationsspezifische Individualisierung möglich
Einfache Verkabelung im Modul durch bereits bedruckten 18-poligen Frontstecker
Verfügt über eine platzsparende Statusanzeige