Mann bestückt eine Klemmenleiste anhand digitaler Fertigungsunterlagen

Klemmenleistenservice Wirtschaftlich und termingerecht

Die Anforderungen im Schaltschrank- und Schaltanlagenbau sind geprägt von der Fertigung großer Serien auf der einen Seite und dem dynamischen Individualgeschäft auf der anderen Seite. Bei beiden müssen die Wirtschaftlichkeit und die termingerechte Fertigstellung garantiert sein.

Als Partner des Schaltanlagenbaus bietet Phoenix Contact nicht nur alle Produkte für die Schaltschränke, sondern unterstützt auch durch vielfältige Serviceleistungen. Insbesondere unsere Klemmenleistenfertigung hilft, Auftragsspitzen flexibel zu handhaben oder die Klemmenleisten just-in-time einer Serienproduktion zuzuführen. Die komplett montierten, markierten und mit Zubehör versehenen Klemmenleisten müssen nur noch eingebaut und angeschlossen werden.

Phoenix Contact fertigt Klemmenleisten mit Push-in-Reihenklemmen in nur 48 Stunden.

Ihre Vorteile

  • Fokussierung auf das Kerngeschäft
  • Realisierung von Einsparpotenzial durch Vereinfachung der Wertschöpfungskette
  • Reduzierte Logistik- und Lagerhaltungskosten
  • Schnelle Unterstützung bei Auslastungsspitzen durch Just-in-Time-Bereitstellung von Klemmenleisten
  • Breites Produktspektrum für die Klemmenleistenerstellung
  • Professionelle Klemmenleistenerstellung mit der Planungs-Software PROJECT complete

 Individuelle Klemmenleisten ab Losgröße 1

Icon mit einer Stoppuhr und dem Schriftzug "2 Days"
Icon mit Stoppuhr und dem Schriftzug "4 Days"
Ein Icon mit Stoppuhr und dem Schriftzug "8 Days"
Icon mit einer Stoppuhr und dem Schriftzug "2 Days"

Stellen Sie aus einem vielfältigen und innovativen Push-in-Reihenklemmenportfolio Ihre Klemmenleiste und alle notwendigen Beschriftungsmaterialien in der Planungs-Software PROJECT complete zusammen:

  • Ihre Klemmenleiste ist in nur zwei Werktagen versandfertig
  • Wählen Sie aus einem Portfolio von 600 dauerhaft verfügbaren Artikeln

Icon mit Stoppuhr und dem Schriftzug "4 Days"

Stellen Sie Ihre Klemmenleisten aus einem umfangreichen Spektrum an Reihenklemmen mit Push-in- und Schraubanschlusstechnik in der Planungs-Software PROJECT complete zusammen. Die wichtigsten Elektronikartikel komplettieren das Fastlane-4-Portfolio:

  • Ihre Klemmenleiste ist in nur vier Werktagen versandfertig*
  • Konfigurieren Sie Ihre Klemmenleisten aus einem breiten Portfolio von 2.500 innovativen Artikeln
  • Hohe Verfügbarkeit des Produktspektrums am Lager

*Vorbehaltlich Lagerverfügbarkeit der Einzelkomponenten

Ein Icon mit Stoppuhr und dem Schriftzug "8 Days"

Sie haben die freie Auswahl aus dem kompletten Produktspektrum in der Planungs-Software PROJECT complete. Die Lieferzeit wird bei der Bestellung in Echtzeit kalkuliert:

  • Ihre Klemmenleiste ist in acht Werktagen versandfertig*
  • Stellen Sie sich Ihre Klemmenleisten aus einem Portfolio von 10.000 Artikel zusammen.

*Vorbehaltlich Lagerverfügbarkeit der Einzelkomponenten

Schnell und einfach zu individuellen Klemmenleisten

Der nahtlose digitale Prozess von der Planung über die Bestellung und Fertigung bis hin zur Auslieferung Ihres Produkts ist das Kernstück des neuen Bestellvorgangs. In nur vier einfachen Schritten stellen Sie den Klemmenleistenservice in der Planungs-Software PROJECT complete ein.

Klemmenleiste liegt vor dem Bildschirm, auf dem die digitale Klemmenleiste projektiert ist

Planungs- und Markierungs-Software PROJECT complete

Intuitive Projektierung, intelligente Funktionen und individualisierbare Benutzeroberfläche: Die Software PROJECT complete ist die innovative Lösung für die einfache Planung Ihrer Klemmenleiste und die unkomplizierte Erstellung der dazugehörigen Markierungen.

Junge Frau aus dem Kundendienst mit Headset am PC

Ihre Anfrage

Nutzen Sie bitte das Kontaktformular, wenn Sie ein unverbindliches Informationsgespräch zum Klemmenleistenservice wünschen.