Hochstrom für die Leiterplatte 41 A kompakt und schnell auf die Leiterplatte gebracht – entdecken Sie ganz neue Möglichkeiten in der Geräte- und Antriebsentwicklung.
Phoenix Contact bietet mit den neuen Leiterplattenklemmen der PL-Serie maximale Leistung bei minimaler Baugröße. Setzen Sie Trends: Machen Sie Ihre Geräte noch kompakter und erhöhen gleichzeitig das Leistungsangebot.
Ihre Vorteile
- Stromtragfähigkeit bis 76 A – mit Leiterquerschnitten von 0,75 bis 25 mm²
- Schnelles und werkzeugloses Anschließen durch Push-Lock-Federanschluss
- Passgenauer Einsatz dank horizontalem oder 30°-Leiterabgang
Leiter werkzeuglos und in wenigen Sekunden anschließen
Mit Push-Lock-Anschluss werkzeuglos verdrahten
Profitieren Sie bei der Verdrahtung Ihrer Leiterplatten von der Anschlusstechnik mit Hebelmechanik.
Starre Leiter und Leiter mit Aderendhülsen können direkt eingeführt und angeschlossen werden. Bei flexiblen Leitern mit Litzen muss nur der Hebel umgelegt werden – fertig!
Dank Prüfabgriff kontrollieren Sie Ihre Verdrahtung an jedem Leiter.
Leiterplattenklemmen der Serie PLA 5 und PLH 5
41 A auf der Leiterplatte
Um 41 A angewinkelt oder horizontal auf die Leiterplatte zu bringen, sind Leiterplattenklemmen der Serie PLA 5 und PLH 5 die passende Lösung. Mit 0,2 bis 6 mm²-Leitungen im Raster 7,5 mm.
Leiterplattenklemmen der Serie PLH 16
76 A auf der Leiterplatte
Mit der Serie PLH 16 schließen Sie bis zu 76 A horizontal an Ihrer Leiterplatte an. Im Raster 10 oder 16 mm, mit 0,75 bis 25 mm²-Leitungen.
Newsletter für Gerätehersteller
Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.