Ihre Vorteile
- Gerüstet für MRV und IMO DCS mit unserem Basissystem zur Einhaltung von Emissionsvorschriften in Häfen
- Erhöhte Transparenz Ihrer Betriebsabläufe, da weltweite Flottenleistung auf einen Blick sichtbar
- Einfache Integration des Systems, dank reduziertem Montageaufwand
- Kosten- und Zeitersparnis durch Ferndiagnose und -wartung
Jederzeit auf die Informationen Ihrer Schiffe zugreifen
Weltweiter Überblick
Greifen Sie jederzeit auf die Informationen Ihrer Schiffe zu, egal wo sie sich auf der Welt befinden. Um die Datennutzung zu senken, werden ausgewählte Daten regelmäßig mit sicheren und zuverlässigen Servern an Land synchronisiert.
Ihre an Land tätigen Mitarbeitenden können die gesamten Flottenleistungsdaten auf strukturierte und gut organisierte Weise ansehen. Sie erhalten konsistente Daten über jedes mit dem Internet verbundene Schiff.
Vollständige Leistungsanalyse für die Optimierung Ihrer Schiffe
Managen Sie Ihre Investitionen
Rüsten Sie Ihr Schiff zur Effizienzverbesserung mit einfach integrierbaren Standardkomponenten aus. Schaffen Sie eine Grundlage mit Lösungen für die Einhaltung von Charterverträgen, dem Mittagsbericht und dem MRV-Reporting.
Sie können das Schiff entsprechend Ihren Anforderungen und für eine maximale Investitionsrendite jederzeit mit zusätzlichen Komponenten erweitern. Um Ihr Schiff weiter zu optimieren, erhalten Sie eine vollständige Leistungsanalyse.
Probleme frühzeitig erkennen
Maximieren Sie Ihre Leistung
Profitieren Sie von erweiterten Einblicken durch die Visualisierung von Daten in einer flottenumspannenden Übersicht. Wichtige Leistungsindikatoren werden erfasst und im Ergebnis werden der Treibstoffverbrauch und die Emissionen verringert.
Schrauben Sie Ihre Effizienz hoch, indem Sie Probleme durch vorausschauende Instandhaltung und Ferndiagnosen frühzeitig erkennen.
Cloudbasierte Lösung für ein effektives Flottenmanagement
Zukunftssichere Lösung für Ihre Flotte
Das Online-System benötigt nur wenige Datenerfassungseinheiten und kann alle wesentlichen Sensordaten erfassen. Der Aufbau der Datenerfassungseinheiten ist für eine einfache Installation und auf geringen Wartungsaufwand ausgelegt.
Treibstoffverbrauch, Wellenleistung, Trimmung/Krängung und verschiedene nautische Datenpunkte werden regelmäßig erfasst. 15-Minuten-Durchschnittswerte werden protokolliert und an ein cloudbasiertes System auf dem Festland übermittelt. Die erfassten Daten können sowohl im Büro als auch auf dem Schiff selbst eingesehen werden. Für weiterführende Analysen ist eine offene Schnittstelle zu Drittanbietersystemen verfügbar.