Versorgen, schützen und monitoren im Wohngebäude
Seit langem hält die Digitalisierung auch in privaten Wohngebäuden Einzug. Die Vielzahl intelligenter Geräte, die hier zum Einsatz kommen, muss dazu zuverlässig mit Energie versorgt werden. COMPLETE line bietet Ihnen systemische Lösungen für die Versorgung, den Schutz und die Überwachung von Energie in Wohngebäuden.
Der FLASHTRAB-Kombiableiter Typ 1+2+3 schützt Elektroinstallationen zuverlässig vor Überspannung. Das optionale Fernmeldemodul mit Digitalausgang signalisiert Auslösung und Wartungsbedarf.
Steckdosen zur Hutschienenmontage im REG-Format ermöglichen den direkten Anschluss von 230-V-Geräten an die Hauptverteilung.
Für Geräte mit mehr als 10-m-Leitungslänge Abstand von der geschützten Hauptverteilung empfiehlt ich ein zusätzlicher Feinschutz.
Insbesondere im Außenbereich gilt es, Verbraucher wie Wallboxen, Außenbeleuchtung, Pumpen und Photovoltaikanlagen gegen Überspannung zu schützen. Teilweise verfügen diese Geräte bereits ab Werk über einen Überspannungsschutz, in anderen Fällen ist eine bauseitige Ergänzung erforderlich.
PV-Anlagen benötigt sowohl AC- als auch DC-seitigen Schutz. Komplett vorgefertigte Generatoranschlusskästen vereinfachen den Anschluss erheblich. Auch spezielle Photovoltaik-Steckverbinder ermöglichen einen sicheren Anschluss.
Die Versorgung elektrischer Türsysteme, Alarmanlagen, Benachrichtigungs- und anderer Sicherheits- und Komfortsysteme erfolgt häufig mit DC-Spannung. Hierfür ist die Wandlung der AC-Spannung notwendig. Historisch bedingt benötigen verschiedene Systeme unterschiedliche Spannungsniveaus. Für alle bieten die STEP POWER-Stromversorgungen Lösungen in fein abgestuften Leistungsklassen.
Der Einsatz einer DC USV verhindert zuverlässig den Ausfall elektrischer Systeme. Die STEP POWER DC-USV ist in ihrer REG-Bauform auf die Belange in der Unterverteilung ausgelegt.
Mit der Anzahl der elektrischen Verbraucher steigt das Potenzial der Energieoptimierung und somit der Monitoring-Bedarf. Dafür eignen sich EMpro-Energiemessgeräte, die sich über verschiedene Schnittstellen in die entsprechenden Netzwerke einbinden lassen.