Sicher kommunizieren in Energieanwendungen

Mit den Produkten des COMPLETE line-Systems realisieren Sie eine leistungsstarke und sichere Kommunikationsinfrastruktur innerhalb Ihrer Energieapplikation. Security-Router schützen Ihre Automatisierungslösungen vor Angriffen von außen. Die Ethernet-Infrastrukturkomponenten garantieren eine zuverlässige Kommunikation.

Aufbau von Lösungen für die sichere Kommunikation in Energieanwendungen

Aufbau von Lösungen für die sichere Kommunikation in Energieanwendungen
Mobile Kommunikation
Verbinden Sie Ihre Anwendung mit der zentralen Leitwarte für einen Zugriff auch aus der Distanz. Sollte eine festverdrahtete Kommunikation zu diesem Zweck nicht vorhanden sein, bietet sich eine drahtlose, mobile Kommunikation mit dem TC-Router an.
Mehr erfahren
Mobile Kommunikation
Überspannungsschutz
Neben der sicheren Kommunikation bietet der Schutz des Kommunikationsnetzes vor physikalischen Schäden durch Überspannungen zusätzliche Sicherheit. Die DT-LAN-Überspannungsschutzgeräte vermeiden Schäden an Ihren Ethernet-Geräten.
Mehr erfahren
Überspannungsschutz
DSL-Kommunikation
Über festverdrahtete oder glasfaserbasierte Verbindungen erreichen Sie die Leitwarte zuverlässig, auch wenn diese weiter entfernt ist. Das TC-Extender-Modem ist die Option für eine sichere und direkte Anbindung über DSL.
Mehr erfahren
DSL-Kommunikation
Sichere Kommunikation
Die Nutzung des Internets ist in der Energiewirtschaft bedarf eines besonderen Schutzes vor Hackern und Eindringlingen von außen. MGuard-Security-Router bieten Ihnen die notwendige VPN- und Firewall-Technologie, um das lokale Netzwerk vor Bedrohungen aus dem Internet zu schützen und eine sichere Kommunikation zu gewährleisten.
Mehr erfahren
Sichere Kommunikation
Switches
Switche bilden den zentralen Verbindungspunkt zu allen Energy-Automation-Geräten für eine zuverlässige Kommunikation innerhalb der lokalen Anwendung. Besonders geeignet für die Anforderungen dieser Anwendungen sind Managed Switches. Sie erfüllen zudem die Vorgaben der immer stärker vorgeschriebenen Norm IEC 61850.
Mehr erfahren
Switches
Kommunikationsinfrastruktur
Zur Integration weiterer Geräte in das lokale Kommunikationsnetz bietet Phoenix Contact vielseitige Medienkonverter, Patch-Kabel und Spleißboxen als Teil der Komplettlösung für jede Applikation an.
Mehr erfahren
Kommunikationsinfrastruktur

Interview: Sicher kommunizieren in Energieanwendungen

Interview: Sicher kommunizieren in Energieanwendungen
Sicher kommunizieren in Energieanwendungen YouTube