Zuverlässige Hilfsspannungsversorgung
Mit den Produkten des COMPLETE line-Systems realisieren Sie eine zuverlässige Hilfsspannungsversorgung für Ihre Energieanwendung und vermeiden so unerwartete Anlagenausfälle.
Aufbau einer zuverlässigen Hilfsspannungsversorgung für Energienetze
Eine zuverlässige, stabile Hilfsspannungsversorgung ist die Grundvoraussetzung für einen unterbrechungsfreien Betrieb des Umspannwerks. Ein leistungsstarker Überspannungsschutz unterstützt dieses Ziel, indem er transiente Überspannungen sicher ableitet. Im Schaltschrank reduzieren neuartige Lösungen zur AC- bzw. DC-Potenzialverteilung den Platzbedarf und die Installationszeit. Redundanzlösungen oder Batterien ergänzen im Bedarfsfall die DC-Stromversorgung und stellen so auch in kritischen Situationen die 24-V-Versorgung sicher. Funktionsbezogen angewendete Geräteschutzschalter reduzieren bei Kurzschluss negative Auswirkungen auf das Gesamtsystem.