Energy Automation

Mit den Produkten des COMPLETE line-Systems schützen, steuern und prüfen Sie die Geräte in Ihren Energieanwendungen. Realisieren Sie unterschiedliche Lösungen, angepasst an die Anforderungen verschiedener Applikationen und Rahmenbedingungen.

Aufbau von Lösungen für die Energy Automation

Blockschaltbild Energy Automation
Messen, Steuern, Fernsteuern
SmartRTU ist das modulare Fernwirksystem für unterschiedliche Anwendungen in Verteilnetzen. Die einfach parametrierbare Komplettlösung basiert auf bewährten und zertifizierten Komponenten der Axioline-Produktfamilie.
Mehr erfahren
Messen, Steuern, Fernsteuern
Messen, Signalisieren, Steuern, Fernsteuern, Schützen
POWERSAVE ist ein kompaktes und leistungsstarkes Schutz- und Steuergerät mit einer vollständigen Palette an Schutz-, Steuerungs- und Messfunktionen. Umfangreiche Power-Management-Optionen ermöglichen einen von Fremdversorgungen unabhängigen Anlagenbetrieb. Eine zusätzliche unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) ist dafür nicht notwendig.
Mehr erfahren
Messen, Signalisieren, Steuern, Fernsteuern, Schützen
Redundantes Signalisieren
Das elektronische Meldesystem Infobox verfügt über eine individuell konfigurierbare Anzahl von Meldeeingängen, die Signalisierung erfolgt über LED und Hupe. Die optionale Kommunikation über standardisierte Protokolle erfolgt über Ethernet- oder serielle Schnittstellen. Die Geräte mit kompakter Bauform können optional mit integrierter Meldungsweitergabe konfiguriert werden.
Mehr erfahren
 Redundantes Signalisieren
Prüfen
Eine einfache und sichere Schnittstelle bieten die Messwandler-Trennklemmen. Das steckbare CLIPLINE complete-Systemzubehör zum Prüfen und Kurzschließen der Stromwandler sowie der Potenzialverteilung ermöglicht eine applikationsbezogene Platzierung innerhalb der Klemmenleisten.
Mehr erfahren
Prüfen
Messen, Signalisieren, Steuern, Fernsteuern, Schützen
Die kompakten und leistungsstarken Schutz- und Steuergeräte der Produktfamilie KOMBISAVE+ erfüllen eine Vielzahl von Schutz-, Steuer- und Messfunktionen in Mittel- und Hochspannungsschaltanlagen. Die Geräte beinhalten einen großen Funktionsumfang vom Überstromschutz bis zu QU-Schutz, Distanzschutz und Leitungsdifferentialschutz, Synchrocheck und automatischer Wiedereinschaltung.
Mehr erfahren
Messen, Signalisieren, Steuern, Fernsteuern, Schützen
Prüfen
Das steckbare Prüfsystem FAME bietet zusätzliche Sicherheit und Komfort. Mit der zunehmenden Anzahl von Messpunkten in Mittel- und Hochspannungsschaltanlagen bringt der Einsatz von FAME immer größere Vorteile für Effizienz und Handhabung mit sich.
Mehr erfahren
Prüfen
Signalisieren
Unsere Meldeverarbeitungssysteme zeichnen sich durch eine hohe Packungsdichte aus. Für komplexere Anlagen stehen Ihnen Gerätevarianten mit bis zur 40 Meldungen zur Verfügung. Die Meldeverarbeitungssysteme unterscheiden sich in der Kommunikationsfähigkeit und der Parametrierung.
Mehr erfahren
Signalisieren
Prüfen
Das steckbare Prüfsystem FAME bietet zusätzliche Sicherheit und Komfort. Mit der zunehmenden Anzahl von Messpunkten in Mittel- und Hochspannungsschaltanlagen bringt der Einsatz von FAME immer größere Vorteile für Effizienz und Handhabung mit sich.
Mehr erfahren
Prüfen

Verteilnetze und industrielle Netze für Nieder- und Mittelspannung
Der Aufbau von Verteilnetzen unterscheidet sich stark, abhängig von regionalen und nationalen Gegebenheiten. In urbanen Gebieten bilden Ortsnetzstationen häufig die Verbindungspunkte zwischen Mittel- und Niederspannungsnetzen. In der Regel umfassen sie eine kompakte Mittelspannungsschaltanlage, einen Ortsnetztransformator sowie eine Niederspannungsverteilung. In ländlichen Gebieten erfolgt die Versorgung aufgrund großer Entfernungen oft durch Freileitungsnetze. Hier werden Ortsnetzstationen häufig als Freiluftanalgen, sogenannten Maststationen, ausgeführt. Durch den anhaltenden Ausbau der regenerativen Energieerzeugung und den geplanten Aufbau einer Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität wächst der Bedarf, den Zustand des Netzes mit intelligenter Mess- und Fernwirktechnik zu überwachen.

Verteilnetze und industrielle Netze für Mittel- und Hochspannung
Die Verteilung von Energie auf regionaler Ebene erfolgt im Bereich der Mittel- bis Hochspannung. Umspannwerke sind die Knotenpunkte dieser Netze. In den dort installierten Mittelspannungsschaltanlagen übernehmen spezielle Schutzrelais den Netzschutz. Diese Geräte vereinen viele Aufgaben: Neben den verschiedenen Schutzfunktionen bieten sie Mess-, Melde-, Steuer- und Fernwirkfunktionen. Nationale Normen und Vorschriften fordern eine regelmäßige Prüfung der Schutzrelais in Mittelspannungsanwendungen. Über gut zugängliche Prüfschnittstellen ist die geforderte Wiederholungsprüfung sicher durchzuführen.
Geräte, die in einer Hochspannungsschaltanlage eingesetzt werden, haben nochmals höhere Anforderungen an Verfügbarkeit und Sicherheit. Daher werden Schutzrelais für diese Anlagen oft redundant ausgeführt. Die Anzahl der Anschlussprüfpunkte nimmt mit der Anzahl der Messeinrichtungen und Schutzrelais zu. Somit steigt der Aufwand für den Anschluss des Prüfgeräts ebenso wie das Risiko von Fehlanschlüssen. Standardisierte Prüfschnittstellen begegnen diesem Risiko. Zusätzlich werden in Hochspannungsanwendungen die wichtigsten Alarme und Meldungen oft in einem redundanten Meldesystem zusammengefasst, so dass auch bei Ausfall eines Geräts keine wichtige Meldung verloren geht.

Übertragungsnetze für Hoch- und Höchstspannung
In dieser Spannungsebene findet man die höchste Komplexität und somit höchste Anforderungen hinsichtlich Verfügbarkeit. Diesen Anspruch erfüllen nur spezielle Schutzrelais-Kombinationen, die sich üblicherweise auf mehrere Geräte verteilen, um eine maximale Anlagenverfügbarkeit zu erreichen. Da auch die Anzahl der Anschlussprüfpunkte im Vergleich zur Mittel- zur Hochspannung zunimmt, steigt der Aufwand für den Anschluss des Prüfgeräts und die Gefahr von Fehlanschlüssen. Abgestimmte Prüfschnittstellen helfen, dieses Risiko zu minimieren. Die Größe und Komplexität dieser Unterstationen erfordern zudem weitere Signale. Eine größeres Meldesystem fasst diese zusammen und bietet so mehr Möglichkeiten zur redundanten Signalisierung.

Interview: Energy Automation

Interview über effiziente Systeme für die modulare Fernwirk- und Steuerungstechnik in Energieanwendungen
Fernwirk- und Steuerungstechnik in Energieanwendungen YouTube