Werkzeuge für die Elektroinstallation Entdecken Sie jetzt zuverlässige, langlebige und ergonomische Werkzeuge, die Sie im Alltag begleiten. Wir bieten für alle Bereiche im Umfeld der Elektroinstallation das richtige Werkzeug.

Elektroinstallateur mit der CRIMPFOX DUO 16S in der Hand am Schaltschrank

Professionelle Werkzeuge sind die Voraussetzung für sehr gute Arbeitsergebnisse in der Elektroinstallation und wichtige Begleiter im Arbeitsalltag. Präzision, Langlebigkeit und Effektivität sind die Basis für unsere Produkte. Wir bieten ein komplettes Portfolio an Handwerkzeugen und Automaten für das Arbeiten im Umfeld der Elektroinstallation an. Unser Werkzeugprogramm überzeugt durch eine komfortable Handhabung und hohe Qualität.

  • Schnelle und zuverlässige Ergebnisse dank hochwertiger, geprüfter Werkzeugqualität
  • Funktionell, flexibel und praktisch in der Anwendung dank ergonomischer Form
  • Umfangreiches Produktprogramm zum Schneiden, Abisolieren, Crimpen, Schrauben und Messen
CRIMPFOX DUO 16S-Presszange
CRIMPFOX DUO 16S-Presszange MovingImage

CRIMPFOX DUO 16S-Presszange in der Anwendung Die CRIMPFOX DUO 16S-Presszange für professionelle Crimpergebnisse

  • Crimpen auch an schlecht zugänglichen Stellen dank drehbarem Gesenk
  • Prozesssicher dank automatischer Querschnittsanpassung und integrierter Zwangssperre
  • Einfache und komfortable Handhabung
CRIMPFOX DUO 16S-Presszange
CRIMPFOX DUO 16S-Presszange MovingImage

CRIMPFOX DUO 16S-Presszange Mit der CRIMPFOX DUO 16S-Presszange schnell, einfach und komfortabel Aderendhülsen und TWIN-Aderendhülsen verarbeiten.

  • Perfekte ergonomische Gestaltung
  • Großer Querschnittsbereich von 0,14 bis 16 mm² und für TWIN-Aderendhülsen bis 2 x 6 mm²
  • Hohe Flexibilität durch drehbares Gesenk
CUTFOX 18-Kabelschneider
CUTFOX 18-Kabelschneider MovingImage

CUTFOX 18-Kabelschneider Mit dem Schneidwerkzeug CUTFOX 18 mühelos, einfach und sauber Kabel schneiden und ablängen.

  • Langlebiges, robustes und gehärtetes Schneidwerkzeug
  • Kraftsparend dank optimaler Hebelübersetzung
  • Quetschfreies Schneidergebnis
CUTFOX-ES-1-Elektrikerschere
CUTFOX-ES-1-Elektrikerschere MovingImage

CUTFOX-ES-1-Elektrikerschere Die Scheren der CUTFOX-Serie überzeugen durch vielfältige Anwendungsbereiche und Langlebigkeit.

  • Gezahnte Klingen für hohe Schneidleistung bei optimalen Ergebnissen
  • Speziell geformte Griffe für eine ergonomische Handhabung
  • Nachstellbares Schraubgelenk