Markierung und Beschriftung für die Elektroinstallation Beschriften Sie mit unseren Lösungen wo immer Sie wollen, auch direkt vor Ort. Unser Produktangebot an Druckern, Markierungssystemen und Beschriftungsmaterialien bietet viele flexible Möglichkeiten.
Übersichtlichkeit im Schaltschrank ist die Grundlage für eine effiziente und fehlerfreie Bedienung, Wartung und Überarbeitung. Für eine eindeutige Identifizierbarkeit aller Komponenten sorgen passende Beschriftungen. Mit dem richtigen Markierungssystem bedrucken Sie Schilder und Etiketten für alle Anwendungen – egal ob am Desktop oder direkt in der Applikation.
Der THERMOMARK GO ist die digitale Markierungslösung im Feld. Mit Ihrem Smartphone und der MARKING system App erstellen Sie Beschriftungsdateien spielend einfach und steuern den Drucker direkt via Bluetooth 5 an. Sie können einen Drucker mit bis zu fünf Smartphones ansteuern. Dabei verarbeitet das smarte System sowohl Endlosmaterialien als auch vorgestanzte Etiketten im Kassettenformat.
- Mobiler Einsatz einfach wie nie dank kompakten Abmaßen, integrierter Energieversorgung und intuitiver Bedienung
- Markierungsmaterialien für jede Applikation bieten passende Lösungen – von der Kabel- und Leitermarkierung über Klemmenkennzeichnung bis zur Beschriftung der Sicherungsautomaten
- Flexible Lösungen mit Markierungssystemen für jede Anforderung – egal ob stationär oder direkt vor Ort
Kennzeichnungserstellung direkt im Applikationsumfeld
MARKING system App
Die MARKING system App bietet eine einzigartige, mobile Schnittstelle für die smarte, vernetzte Auswahl und Erstellung von Markierungsdateien. Hiermit stehen Ihnen die gängigsten Markierungsfunktionen zur Verfügung, die speziell auf die mobile Anwendung optimiert sind. Zusammen mit den akkubetriebenen mobilen Drucksystemen wird die Erstellung gut lesbarer und beständiger Markierungslösungen kinderleicht. Mithilfe des Application Guides finden Sie zudem in wenigen Schritten das für Ihre Anforderungen passende Markierungsmaterial. Die App steht für mobile Android- und iOS-Geräte zur Verfügung und ist offline verwendbar. Dabei überzeugt sie mit moderner Konnektivität, intuitiver Bedienung und ist in 19 Sprachen verfügbar.
THERMOMARK GO Mit dem mobilen Drucker Elektroinstallationen schnell und einfach beschriften
- Bedienbar direkt über das Smartphone oder Tablet per Bluetooth- oder NFC-Schnittstelle
- Mehr Flexibilität im Arbeitsalltag – markieren und beschriften direkt vor Ort
- Große Materialauswahl und automatische Materialerkennung