Installationssteckverbinder in der Elektroinstallation Schließen Sie Leitungen für die Leistungs- und Signalübertragung bequem und schnell an. Realisieren Sie mühelos eine flexible Energieverteilung. Unser großes Portfolio an Installationssteckverbindern und -verteilern bietet die optimale Lösung für Gebäude und Infrastruktureinrichtungen.
Leitungen verlegen und verlängern oder beschädigte Kabel reparieren sind tägliche Herausforderungen im Elektrohandwerk. Auch die komplexe Energieverteilung und der Anschluss von Motoren für z. B. Rollläden gehören zu den Aufgaben der Elektroinstallation. Mit unseren Installationssteckverbindern, Leitungsverbindern und Verteilern ist das schnell gemacht.
Unsere drei Installationssysteme IPD, PRC und QPD überzeugen durch eine einfache Installation und robuste Bauweise. Sie bieten Ihnen die sichere Übertragung und Verteilung von Leistung und Signalen in Außen- und Feuchtbereichen. Nutzen Sie QPD-Installationssteckverbinder und -verteiler mit schnellem IDC-Anschluss, ganz ohne Spezialwerkzeug. Oder schließen Sie Leitungen bequem und werkzeuglos an: Das IPD-System mit Push-in Technology macht es möglich. Favorisieren Sie den bewährten Schraubanschluss? Dann greifen Sie zum PRC-Installationssystem.
- Für jede Anwendung die richtige Anschlusstechnik: schneller IDC-Kontakt, einfache Push-in-Technologie und bewährter Schraubanschluss
- Einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug
- Hohe Zuverlässigkeit durch robuste Gehäuse bis Schutzart IP66/IP68/IP69 mit Stoßfestigkeit IK08
Installationssysteme im Vergleich
| IPD | PRC | QPD | |
|---|---|---|---|
| Anschlusstechnik | Push-in- / Push-Lock-Anschluss | Schraub- / Crimpanschluss | IDC-Schneidanschluss |
| Polzahl | 3 / 5 | 2 ... 7 | 3 / 4 / 5 |
| Bemessungsspannung / -strom | bis 690 V und 20 A | bis 690 V und 35 A | bis 690 V und 40 A |
| Schutzart | IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K | IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K | IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K |
| Stoßfestigkeit | IK07 | IK08 (-25 °C) | IK07 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C (-40 °C) ... +100 °C | -40 °C ... +85 °C | -40 °C ... +100 °C |
| Verriegelungsart | Bajonettschnellverriegelung, hand- und werkzeugentriegelbar | Rastverriegelung, hand- und werkzeugentriegelbar | Schraubverriegelung, hand- und werkzeugentriegelbar |
| Steckzyklen | 50 bzw. 100 bei max. IP66 | bis 2000 | 50 |
| Leiterquerschnitt (starr und flexibel) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² | 1,5 mm² ... 6,0 mm² | 0,5 mm² ... 6,0 mm² |
| Leitungsaußendurchmesser | 6 mm ... 16 mm | 8 mm ... 21 mm | 4 mm ... 20 mm |
| Approbationen | IEC, UL, VDE | IEC, UL, 2PfG, DNV | IEC, UL, VDE |
Installationssystem IPD Zuverlässige und werkzeuglose Energieverteilung in jeder noch so schwierigen Einbausituation.
- Einfache, zeitsparende Verdrahtung im Feld durch Push-Lock-Anschluss
- Sichere, werkzeuglose Verriegelung selbst in besonders schwierigen Einbausituationen
- Schnelle Inbetriebnahme mit vorkonfektionierten Leitungsbaugruppen
Installationssystem PRC Sichere Energieverteilung selbst unter extremen Bedingungen.
- Sicherer Einsatz bei extremen Umgebungsbedingungen durch hohe Schutzarten und Schlagfestigkeit
- Einfache Handhabung durch bewährte Crimp- oder Schraubanschlusstechnik
- Kodierung mechanisch und farblich für eine schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme
Installationssystem QPD Energieverteilungen schnell, einfach und kostengünstig einrichten.
- Anschluss ohne Spezialwerkzeug dank IDC-Schneidanschluss QUICKON
- Flexible Verteilungslösungen durch feste und steckbare Anschlüsse
- Optimaler Schutz vor Umwelteinflüssen
Steckverbinder QPD STAK 3 und STAS 3 Der konfektionierbare Steckverbinder speziell für den Motoranschluss von Jalousien, Rollläden und Markisen.
- Werkzeuglose Installation im Handumdrehen dank IDC-Anschluss
- Robustes und spritzwassergeschütztes Gehäuse
- Kompatibel mit allen klassischen Motoranschlüssen für Markisen und Jalousien