Profitieren Sie von attraktiven Angeboten für ausgewählte Produkte der Elektroinstallation.

Herbstaktion Aktionspreise vom 01.09. - 30.11.2022

Profitieren Sie von unseren Aktionspreisen und sichern Sie sich Produkte, die Ihren Arbeitsalltag leichter, komfortabler und effizienter machen!

Ganz nach dem Motto: Nach dem Sommer ist vor dem Sommer! Installieren Sie mit den vorkonfektionierten Steckverbindern QPD STAK 3 Motoranschlüsse für Beschattungssysteme so komfortabel wie nie.

Entdecken Sie außerdem die Crimpzange CRIMPFOX DUO 16S für Querschnitte von 0,14 mm² bis 16 mm² und drehbarem Gesenk. Mehr Flexibilität bietet keine andere Crimpzange.

Mit unseren STEP POWER-Stromversorgungen sparen Sie nicht nur beim Preis, sondern auch Platz im Schaltschrank. Passend dazu gibt es für die Potenzialverteilung unsere PTFIX-Verteilerblöcke in der Sortimo L-BOXX.

Sichern Sie sich Ihre Preisvorteile!

Den aktuellen Angebots-Flyer finden Sie hier.

QPD STAK 3PE1,5 BK

QPD STAK 3-Steckverbinder speziell für Motoranschlüsse

Der konfektionierbare Steckverbinder QPD STAK 3 ist speziell
für den Motorenanschluss von Jalousien, Rollläden und Marki-
sen konzipiert. Die Installation erfolgt dank IDC-Anschluss im
Handumdrehen ohne Abisolieren oder Schrauben. Das robuste
und spritzwassergeschützte Gehäuse ist optimal für den Außen-
bereich geeignet und garantiert eine zuverlässige und langlebige
Elektroinstallation.

Preis: 5,75 Euro (statt 13,50 Euro)*

*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact

CRIMPFOX DUO 16S - 1202877

CRIMPFOX DUO 16S

Crimpzange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 16 mm², für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 6 mm², automatische Querschnittsanpassung, drehbares Gesenk, seitliche und frontale
Einführung, Verpressung: Vierkant-Crimp

Preis: 119,- Euro (statt 169,40 Euro)*

*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact

PTFIX L-BOXX® 2.0

PTFIX L-BOXX® 2.0

Sortimo L-BOXX® inklusive:

• 92 Verteilerblöcke mit Querschnitt 0,14 bis 6 mm²
• 53 Tragschienenadapter
• 16 Schraubflansche
• Steckbrücken und Markierung

Preis: 209,- Euro (statt 506,- Euro)*

*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact

STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT

STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT

Primär getaktete Stromversorgung, STEP POWER, Push-in-Anschluss, Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig,
Ausgang: 24 V DC / 0,63 A

• Wirkungsgrad: >87 %
• Leerlaufverluste: <0,1 W
• Leistungssteigerung um bis zu 100 %
• Push-in-Anschluss mit Anschlussrichtung Leiter/PCB: 45°
• Temperaturweitbereich: -10 °C … +70 °C

Preis: 18,- Euro (statt 38,80 Euro)*

*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact

STEP3-PS/1AC/24DC/2.5/PT

STEP3-PS/1AC/24DC/2.5/PT

Primär getaktete Stromversorgung,
STEP POWER, Push-in-Anschluss,
Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig,
Ausgang: 24 V DC / 2,5 A
• Wirkungsgrad: >90 %
• Leerlaufverluste: <0,21 W
• Leistungssteigerung um bis zu 100 %
• Push-in-Anschluss mit Anschlussrichtung Leiter/PCB: 45°
• Temperaturweitbereich: -10 °C … +70 °C

Preis: 28,- Euro (statt 61,45 Euro)*

*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact

STEP3-PS/1AC/12DC/1.3/PT

STEP3-PS/1AC/12DC/1.3/PT

Primär getaktete Stromversorgung, STEP POWER, Push-in-Anschluss, Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 12 V DC / 1,3 A
• Wirkungsgrad: >86 %
• Leerlaufverluste: <0,1 W
• Leistungssteigerung um bis zu 100 %
• Push-in-Anschluss mit Anschlussrichtung Leiter/PCB: 45°
• Temperaturweitbereich: -10 °C … +70 °C

Preis: 19,- Euro (statt 42,05 Euro)*

*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact

CHARX-PROTECT-11-22KW

Überspannungsschutz-Set CHARX-PROTECT-11-22KW

CHARX-PROTECT-11-22KW ist ein Überspannungsschutz-Set für
Wallboxen mit einer Ladeleistung von 11 bis 22 kW. Die speziellen
Kabelverschraubungen erlauben den Anschluss üblicher Leitungen von
5 x 2,5 mm² bis 5 x 6 mm² ohne Einschränkung der IP-Schutzklasse.
Der leistungsstarke Überspannungsableiter Typ 2 schützt die Wallbox
und das Fahrzeug vor energiereichen Spannungsspitzen aus dem
Versorgungsnetz.

Preis: 135,- Euro (statt 186,86 Euro)*

*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact

Herbstaktion vom 01.09. - 30.11.2022
Flyer Herbstaktion
Profitieren Sie bis zum 30.11.2022 von den Aktionspreisen.
Flyer Download
Flyer Herbstaktion