Frühjahrsaktion Aktionspreise vom 01.03. - 31.05.2022
Einkaufen macht Spaß, wenn man dabei auch noch sparen kann!
Profitieren Sie bis zum 31.05.2022 von Aktionspreisen bei Produkten rund um das Thema Nachhaltigkeit.
Ob langlebiges Handwerkzeug, wirkungsvoller Überspannungsschutz, Produkte aus der E-Mobilität oder praktische Generatoranschlusskästen für die Photovoltaikanlage.
Los gehts.
Laden Sie sich den aktuellen Flyer zur Frühjahrsaktion mit allen Sonderpreisen herunter.
Aktionsangebote Überspannungsschutz
Generatoranschlusskasten mit Sunclix
PV-Set mit Überspannungsschutz mit SUNCLIX-Steckverbinder (IN und OUT)
Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 2x 1 String. Mit Überspannungsschutz und SUNCLIX DC-Steckverbinder für die Eingangs- und Ausgangsseite.
Preis: ab 198,- Euro (statt 235,- Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
Generatoranschlusskasten mit Push-In-Anschlusstechnik
PV-Set mit Überspannungsschutz mit Push-in-Anschluss
Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 2x 1 String. Mit Überspannungsschutz und Push-in-Anschluss für die Eingangs- und Ausgangsseite.
Preis: ab 148,- Euro (statt 176,79 Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
Kombiableiter Typ 1+2+3
Blitzstromableiter, gem. Typ 1 / Class I, für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, L3, PE, N). Geeignet für den Potenzialausgleich in Anlagen ohne äußeren Blitzschutz mit und ohne Freileitungseinspeisung. Zur Montage auf 40 mm-Sammelschienensystemen.
Preis: 159,- Euro (statt 343,88 Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
Aktionsangebote Drucker
THERMOMARK GO
Einfach und überall beschriften: Steuern Sie den mobilen Etikettendrucker mit Ihrem
Smart Device und erstellen Sie Beschriftungen einfach und fl exibel auf vorgestanzten Etiketten oder Endlosetiketten bis zu einer Materialbreite von 24 mm.
Lieferumfang:
Akku, Netzteil inkl. vier Adapter, USB-Kabel, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK,Kurzanleitung
Preis: 165,- Euro (statt 199,43 Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
THERMOMARK GO SET
Einfach und überall beschriften: Steuern Sie den mobilen Etikettendrucker mit Ihrem
Smart Device und erstellen Sie Beschriftungen einfach und fl exibel auf vorgestanzten Etiketten oder Endlosetiketten bis zu einer Materialbreite von 24 mm.
Lieferumfang:
Koffer, Akku, Netzteil inkl. vier Adapter, USB-Kabel, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK,
Kurzanleitung
Preis: 215,- Euro (statt 268,42 Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
THERMOMARK ROLL 2.0
Der THERMOMARK ROLL 2.0 bedruckt Marker im Rollenformat für die Anwendung in der Klemmen-, Leiter- und Kabel-, Geräte- und Anlagenkennzeichnung in überzeugender Qualität.
Erstellen Sie einfach hochwertig bedruckte Etiketten und Marker.
Lieferumfang:
Thermotransferdrucker für Rollenmaterial, inkl. Euro-/US-Netzkabel und USB-Kabel, Support-CD, Betriebsanleitung, 1 Etikettenrolle EML (20x8)R weiß = 1000 Etiketten, Farbband = 50 m
Preis: 949,- Euro (statt 1.288,21 Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
THERMOMARK CARD 2.0
Der THERMOMARK CARD 2.0 bedruckt Marker im Kartenformat für die Anwendungen in der Klemmen-, Leiter- und Kabel-, Geräte- und Anlagenkennzeichnung in überzeugender Qualität.
Erstellen Sie einfach hochwertig bedruckte Etiketten und Marker.
Lieferumfang:
Thermotransferdrucker für Kartenmaterialien, inkl. Euro-/ US-Netzkabel und USB-Kabel, Support-CD, Betriebsanleitung, Magazin für UCT-TM...Matten und Magazine für US-...Karten. Je eine Verpackungseinheit UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), Farbband = 50 m
Preis: 1.899,- Euro (statt 2.425,50 Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
Aktionsangebote Abisolierzangen
CRIMPFOX DUO 16S
Crimpzange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 16 mm², für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 6 mm², automatische Querschnittsanpassung, drehbares Gesenk, seitliche und frontale
Einführung, Verpressung: Vierkant-Crimp
Preis: 119,- Euro (statt 169,40 Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
WIREFOX SAC
Abisolierzange, für halogenfreie Sensor-/Aktor-Leitungen
(SAC-Leitungen), mit PUR und PVC Isolierung, von Ø 4,4 bis
7 mm, Abisolierlänge beliebig.
Preis: 60,- Euro (statt 89,91 Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
WIREFOX-D 13
Abisolierwerkzeug, zum Entmanteln von Installationsleitungen
von Ø 8 – 13 mm, z. B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm², Einzeladerabisolierung 0,2 mm² – 4 mm², mit Längsschnittklinge und ausschiebbarem Messer
Preis: 19,50 Euro (statt 27,65 Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
Aktionsangebot Elektromobilität
AC-Ladekabel
Mobile AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 2 Fahrzeug-Inlets, kompatibel zu Typ 2 Infrastruktur-Ladesteckdosen an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE).
CHARX connect, Mobile AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker, mit Schutzkappen, Gehäusefarbe schwarz-grau, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 2 Fahrzeug-Inlets, kompatibel zu Typ 2 Infrastruktur-Ladesteckdosen an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE), Typ 2, IEC 62196-2, 32 A/480 V (AC), C-Line, PHOENIX CONTACT-Logo.
Preis: ab 159,- Euro (statt 211,98 Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
Überspannungsschutzgerät Typ 3
Steckbarer Geräteschutz, gem. Typ 3/Class III, für 3-phasige Stromversorgungsnetze
mit separatem N und PE (5-Leiter-System: L1, L2, L3, N, PE), mit integrierter stoßstromfester Sicherung und Fernmeldekontakt. Baubreite: 36 mm.
Preis: 95,- Euro (statt 211,29 Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact