Frühjahrsaktion 2025 Elektromaterial für Profis
Bei der modernen Gebäudeinstallation spielt der Faktor Zeit eine immer bedeutendere Rolle. Wir bieten Ihnen die Geräte, Komponenten und Systeme für besondere Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Mit unseren Produkten unterstützen wir Sie kompetent beim Anschließen, Markieren, Schützen und Verteilen.
Starten Sie in den Frühling mit den Sonderangeboten von Phoenix Contact! Vom 1. März – 31. Mai 2025 erhalten Sie ausgewählte Produkte zu Vorteilspreisen.
Die Angebote umfassen:
• Generatoranschlusskästen zum Schutz von Photovoltaikanlagen
• Ergonomische Werkzeuge
• Wartungsfreie Thermotransferdrucker
• Produkte rund um den KNX-Standard
• Zuverlässige Switche im REG-Format und Ethernet-Kabel
Sichern Sie sich Ihre Preisvorteile vom 1. März – 31. Mai 2025.
Den aktuellen Aktions-Flyer können Sie hier herunterladen:
Generatoranschlusskästen für Photovoltaikanlagen
SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001
Art.-Nr. 2404299
Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 2x1 String. Mit Überspannungsschutz (Typ 1/2) und SUNCLIX-DC-Steckverbindern für die Eingangs- und Ausgangsseite (SUNCLIX-Gegenstecker im Lieferumfang).
Preis: 205,00 Euro (statt 284,34 Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektrofachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001
Art.-Nr. 2403337
Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 2x1 String. Mit Überspannungsschutz (Typ 2) und SUNCLIX-DC-Steckverbindern für die Eingangs- und Ausgangsseite (SUNCLIX-Gegenstecker im Lieferumfang).
Preis: 185,00 Euro (statt 256,15 Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektrofachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1000SE
Art.-Nr. 1016812
Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 2x2 Strings. Mit Überspannungsschutz (Typ 1/2) und Kabelverschraubungen für die Eingangs- und Ausgangsseite.
Preis: 180,00 Euro (statt 249,08 Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektrofachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-2000SE
Art.-Nr. 1055628
Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 2x2 Strings. Mit Überspannungsschutz (Typ 2) und Kabelverschraubungen für die Eingangs- und Ausgangsseite.
Preis: 163,00 Euro (statt 224,43 Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektrofachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
SOL-SC-2ST-0-DC-4MPPT-1300EQSE
Art.-Nr. 1639245
Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 4x2 Strings. Gleiche Anzahl von Eingangs- und Ausgangsstrings. Mit Überspannungsschutz (Typ 1/2), DC-Feuerwehr-Lasttrennschalter mit Fernzugriff und Kabelverschraubungen für die Eingangs- und Ausgangsseite.
Preis: 1069,00 Euro (statt 1336,21 Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektrofachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
SOL-SC-2ST-0-DC-12MPPT-1300EQS
Art.-Nr. 1460946
Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 12x2 Strings. Gleiche Anzahl von Eingangs- und Ausgangsstrings. Mit Überspannungsschutz (Typ 1/2), DC-Feuerwehr-Lasttrennschalter mit Fernzugriff und Kabelverschraubungen für die Eingangs- und Ausgangsseite.
Preis: 2376,00 Euro (statt 2970,24 Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektrofachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
Werkzeuge für die Elektroinstallation
CUTFOX 25 VDE
Art.-Nr. 1212127
Kabelschneider, Präzisionsschneide mit Makroverzahnung, für Kupfer und Aluminium bis 70 mm², VDE 1000 V AC/1500 V DC geprüft.
Ihre Vorteile:
• VDE-geprüft
• Spezialwerkzeugstahl für dauerhafte Anwendung
• Nachstellbares Schraubengelenk
• Ergonomische Griffform
Preis: 29,50 Euro (statt 40,00 Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektrofachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
WIREFOX 10
Art.-Nr. 1212150
Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter von 0,02 – 10 mm², selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm² flexibel/1,5 mm² starr, Abisoliermesser austauschbar.
Ihre Vorteile:
• Flexibel einstellbarer Anschlag für die Abisolierlänge
• Integrierter Drahtschneider
• Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser
Preis: 55,76 Euro (statt 74,35 Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektrofachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
CRIMPFOX DUO 10
Art.-Nr. 1031721
Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 10 mm², für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm², Verpressung: Trapez-Crimp.
Ihre Vorteile:
• Drehbares Gesenk
• Automatische Querschnittsanpassung
• Seitliche und frontale Leitereinführung
Preis: ab 125,00 Euro (statt 175,50 Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektrofachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
CRIMPFOX DUO 16S
Art.-Nr. 1202877
Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt
max.: 16 mm², für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 6 mm², Verpressung: quadratisch.
Ihre Vorteile:
• Drehbares Gesenk
• Automatische Querschnittsanpassung
• Seitliche und frontale Leitereinführung
Preis: ab 128,00 Euro (statt 178,90 Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektrofachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
Markierung und Beschriftung
THERMOMARK ROLL 2.0
Art.-Nr. 1085260
Thermotransferdrucker für Rollenmaterial, inkl. Euro-/ US-Netzkabel und USB-Kabel. Betriebsanleitung in den Sprachen Deutsch und Englisch gedruckt. 1 Etikettenrolle EML (20x8)R weiß = 1.000 Etiketten, Farbband = 50 m.
Ihre Vorteile:
• Bedruckung von gestanzten bzw. endlos Klebeetiketten, Einsteckschildern und Schrumpfschläuchen
• Schnelle, hochwertige und beständige Bedruckung
• Einfache und intuitive Bedienung über Touch-Farb-Display
• Wartungsfreier Betrieb mit bewährter Thermotransfer-Drucktechnologie
• Einfache Ansteuerung mit PROJECT COMPLETE Software
• USB- und Ethernetanschlüsse
Preis: 989,00 Euro (statt 1425,60 Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektrofachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
THERMOMARK CARD 2.0
Art.-Nr. 1085267
Thermotransferdrucker für Kartenmaterialien, inkl. Euro-/US-Netzkabel und USB-Kabel. Handbuch in Deutsch und Englisch gedruckt. Magazin für UCT-TM -Matten und -Magazine für US-Karten. Je eine Verpackungseinheit UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), Farbband = 50 m.
Ihre Vorteile:
• Automatische Materialerkennung
• Für alle UniCard (UCT)- und UniSheet (US)-Materialien
• Schnelle, hochwertige und beständige Bedruckung
• Einfache und intuitive Bedienung über Touch-Farb-Display
• Wartungsfreier Betrieb mit bewährter Thermotransfer-Drucktechnologie
• Einfache Ansteuerung mit PROJECT COMPLETE Software
• USB- und Ethernetanschlüsse
Preis: 1987,00 Euro (statt 2629,40 Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektrofachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
Elektromaterial für die Gebäudeautomation
STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT
Art.-Nr. 1477019
Primär getaktete Busspannungsversorgung, STEP POWER, Hebel-Push-in-Anschluss, Tragschienen- und Direktmontage, Eingang: 1-phasig (100 V AC ... 240 V AC (-15 % ... +10 %); 100 V DC ... 250 V DC (-10 % ... +10 %)), Ausgang: 30 V DC/640 mA.
Ihre Vorteile:
• Einfache Analyse durch integriertes Farbdisplay – alle relevanten KNX-Statusinformationen auf einen Blick
• Historie als Diagnosewerte im Menü aufrufbar
• Einzigartige dynamische KNX-Drosselschaltung für mehr Effizienz
• Platzsparend durch kompakte Bauform
• Weltweiter Einsatz dank AC- und DC-Weitbereichseingang
Preis: 129,00 Euro (statt 373,00 Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektrofachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
CASE KNX L-BOXX MINI DE
Art.-Nr. 1180883
Sortimo L-BOXX® mini inklusive:
• 56 Doppelstockklemmen für KNX-Bus in der Gebäudeinstallation
• Querschnitt: 0,14 mm² bis 1,5 mm²
• 4 Abschlussdeckel
• 12 Steckbrücken
• Markierung und Zubehör
Preis: 66,00 Euro (statt 143,90 Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektrofachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
PTFIX 1,5-KNX-NS35
Art.-Nr.: 1187192
Verteilerblock, für KNX-Bus in der Gebäudeinstallation, einzelner Block ist intern gebrückt, Farbe nach EIB-Kabelkodierung, Anordnung: Inline (quer zur Tragschiene), Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² ... 2,5 mm², Montageart: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15.
Preis: 57,70 Euro (statt 155,22 Euro)* / pro 10 Stück
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektrofachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
PTFIX 1,5-KNX-NS35AD
Art.-Nr.: 1187193
Verteilerblock, für KNX-Bus in der Gebäudeinstallation, einzelner Block ist intern gebrückt, Farbe nach EIB-Kabelkodierung, Anordnung: Paarweise (längs zur Tragschiene), Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² ... 2,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15.
Preis: 57,70 Euro (statt 155,22 Euro)* / pro 10 Stück
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektrofachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
Kommunikationstechnik für die Elektroinstallation
FL SWITCH 1108 REG
Art.-Nr. 1473643
Unmanaged Switch 1000 REG, 8 RJ45-Ports, 10/100/1000 MBit/s, REG-Bauform nach DIN 43880.
Ihre Vorteile:
• REG Bauform nach DIN 43880
• Autonegotiation
• Autocrossing
Preis: 119,00 Euro (statt 200,64 Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektrofachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
FL SWITCH 1104-4POE REG
Art.-Nr. 1473642
Unmanaged Switch 1000 REG, 4 RJ45-Ports und 4 PoE-Ports nach 802.3 at (30 W), 10/100/1000 MBit/s, REG-Bauform nach DIN 43880.
Ihre Vorteile:
• REG Bauform nach DIN 43880
• PoE-Status-LED pro Port
• Autonegotiation
• Automatische Detektion von Geräten
• Autocrossing
Preis: 167,00 Euro (statt 274,56 Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektrofachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
VS-08-RJ45-5-Q/IP20
Art.-Nr. 1656725
Ihre Vorteile:
RJ45-Steckverbinder CAT5
• Ethernet bis 1 GBit/s
• Werkzeugloser Schneidklemmanschluss
• 26 AWG ... 23 AWG
• Kabeldurchmesser 4 mm ... 8 mm
• Farbe: verkehrsgrau
Preis: 8,90 Euro (statt 20,28 Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektrofachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK
Art.-Nr. 1658008
Ihre Vorteile:
RJ45-Steckverbinder CAT5
• Ethernet bis 1 GBit/s
• Werkzeugloser Schneidklemmanschluss
• 26 AWG ... 23 AWG
• Kabeldurchmesser 4 mm ... 8 mm
• Farbe: schwarz
Preis: 8,90 Euro (statt 20,01 Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektrofachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
VS-08-RJ45-10G/Q
Art.-Nr. 1419001
Ihre Vorteile:
RJ45-Steckverbinder CAT6A
• Ethernet bis 10 GBit/s
• Werkzeugloser Schneidklemmanschluss
• 26 AWG ... 24 AWG
• Kabeldurchmesser 4 mm ... 8 mm
• Farbe: schwarz
Preis: 10,40 Euro (statt 29,35 Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektrofachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact