Profitieren Sie von attraktiven Angeboten für ausgewählte Produkte der Elektroinstallation.

Frühjahrsaktion 2024 Elektromaterial für Profis

Profitieren Sie von unseren Aktionspreisen und sichern Sie sich Produkte, die Ihren Arbeitsalltag leichter, komfortabler und effizienter machen.

Sichern Sie sich Ihre Preisvorteile vom 1. März bis 31. Mai 2024.

Den aktuellen Aktions-Flyer können Sie hier herunterladen:

 CASE PTI INSTA L-BOXX DE

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Starterkit

Sortimo L-BOXX® inklusive:
• 108 PTI-Installationsklemmen mit Querschnitt 0,14 mm² bis 16 mm²
• 19 Abschlussdeckel
• 5 Auflageböcke
• 20 Steckbrücken
• 1 Schraubendreher
• Markierung und Zubehör

Farbe: schwarz

Preis: 179,- Euro (statt 385,40 Euro)*

*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektrofachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact

CASE KNX L-BOXX MINI DE

CASE KNX L-BOXX MINI DE - Starterkit

Starterkit, KNX-Starterset im praktischen Sortimo-Systemkoffer L-BOXX Mini.

Sortimo L-BOXX® mini inklusive:
• 56 Doppelstockklemmen für KNX-Bus in der Gebäudeinstallation
• Querschnitt: 0,14 mm² bis 1,5 mm²
• 4 Abschlussdeckel
• 12 Steckbrücken
• Markierung und Zubehör

Preis: 66,- Euro (statt 143,90 Euro)*

*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektrofachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact

PTFIX L-BOXX® 2.0

PTFIX L-BOXX® 2.0

Sortimo L-BOXX® inklusive:

• 92 Verteilerblöcke mit Abgängen 0,14 mm² bis 6 mm²
• 53 Tragschienenadapter
• 16 Schraubflansche
• Steckbrücken und Markierung

Preis: 218,- Euro (statt 526,20 Euro)*

*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektrofachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact

FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT

FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT

Leckstromfreier, nicht steckbarer Blitzstrom-/Überspannungsableiter auf Funkenstreckenbasis für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (5-Leiter-System: L1, L2, L3, N, PE), für den Einsatz im Vorzählerbereich, für die Blitzschutzklassen III und IV.

Preis: 217,- Euro (statt 574,50 Euro)*

*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektrofachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact

VAL-SEC-T2-3S-350/40

VAL-SEC-T2-3S-350/40

Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2/Class II, für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (5-Leitersystem: L1, L2, L3, N, PE). Mit 40 kA Ableitvermögen gemäß Anforderungen der VDE 0100-534:2016-10 an SPDs am Speisepunkt der Anlage.

Preis: 78,- Euro (statt 338,20 Euro)*

*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektrofachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact

THERMOMARK GO

THERMOMARK GO

Einfach und überall beschriften: Steuern Sie den mobilen Etikettendrucker mit Ihrem
Smart Device und erstellen Sie Beschriftungen einfach und flexibel auf vorgestanzten Etiketten oder Endlosetiketten bis zu einer Materialbreite von 24 mm.

Lieferumfang:
THERMOMARK GO, Akku, Netzteil inkl. vier Adapter, USB-Kabel, MM-EML (20X8) R C1 WH/BK, Kurzanleitung

Preis: 179,- Euro (statt 220,70 Euro)*

*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektrofachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact

THERMOMARK GO SET - 1221548

THERMOMARK GO SET

Mobiler Thermotransferdrucker für Markierungsmaterialien inkl. Zubehör im praktischen Koffer des bewährten L-BOXX®-Systems. Steuern Sie den Etikettendrucker mit Ihrem Smart Device und erstellen Sie Beschriftungen einfach und flexibel auf vorgestanzten Etiketten oder Endlosetiketten bis zu einer Materialbreite von 24 mm.

Lieferumfang:
THERMOMARK GO, Koffer, Akku, Netzteil inkl. vier Adapter, USB-Kabel, MM-EML (20X8) R C1 WH/BK,
Kurzanleitung

Preis: 236,- Euro (statt 294,60 Euro)*

*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektrofachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact

STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-A

STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-A

Primär getaktete Stromversorgung, STEP POWER, mit Push-in-Anschluss zur Tragschienen- und Direktmontage mit integrierter Kabelnut mit Zugentlastung.

  • Eingang: 1-phasig 100 V AC ... 240 V AC (-15 % ... +10 %)
  • Ausgang: 5 V DC / 3 A
  • USB-A bis 15 W

Preis: 14,40 Euro (statt 40,10 Euro)*

*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektrofachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact

STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-C

STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-C

Primär getaktete Stromversorgung, STEP POWER, mit Push-in-Anschluss zur Tragschienen- und Direktmontage mit integrierter Kabelnut mit Zugentlastung.

  • Eingang: 1-phasig 100 V AC ... 240 V AC (-15 % ... +10 %)
  • Ausgang: 5 V DC / 3 A
  • USB-C bis 15 W

Preis: 15,20 Euro (statt 42,40 Euro)*

*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektrofachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact

STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/LED

STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/LED

Primär getaktete LED-Stromversorgung, STEP POWER, mit Push-in-Anschluss zur Tragschienen- und Direktmontage.

  • Eingang: 1-phasig 100 V AC ... 240 V AC (-15 % ... +10 %)
  • Ausgang: 24 V DC / 3,75 A

Preis: 27,40 Euro (statt 76,15 Euro)*

*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektrofachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact

STEP3-PS/1AC/48DC/2.5/PT

STEP3-PS/1AC/48DC/2.5/PT

Primär getaktete Stromversorgung, STEP POWER, mit Push-in-Anschluss zur Tragschienen- und Direktmontage.

  • Eingang: 1-phasig 120 V AC ... 240 V AC (+-10 %)
  • Ausgang: 48 V DC / 2,5 A,
  • Einstellbar von 48 V DC ... 56 V DC
  • PoE-Anwendung bis 120 W

Preis: 33,90- Euro (statt 94,10 Euro)*

*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektrofachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact

Frühjahrsaktion vom 01.03. - 31.05.2024
Flyer Frühjahrsaktion
Profitieren Sie bis zum 31.05.2024 von den Aktionspreisen.
Flyer Download
Flyer Frühjahrsaktion
Newsletter für Elektroinstallateure

Stets auf dem Laufenden bleiben über neue Produkte, Applikationen und Angebote rund um die Elektroinstallation. Jetzt abonnieren und jede Menge Know-how für den Arbeitsalltag mitnehmen.