Kleinfernwirksystem für Trafostation
Übersicht
- Die GRÄPER Gruppe ist im Bereich der Versorgungsstationen, der Betonfertigteile und der Kalksandstein-Produktion aktiv
- Fokus auf Versorgungsstationen einschließlich der erforderlichen Elektrotechnik
- Lieferung des Phoenix Contact Fernwirkschrankes und des Kleinfernwirksystems SmartRTU für die Trafostation in Hermeskeil
Kundenprofil
GRÄPER ist Spezialist für Elektrotechnik und für innovative Gebäudelösungen aus Beton zum Schutz von hochwertigen technischen Inhalten. Die GRÄPER-Gruppe umfasst mehr als 750 Ingenieur(innen) und Facharbeiter(innen). GRÄPER entwickelt und produziert passgenaue Lösungen für unterschiedlichste Kundenanforderungen für die Versorgungswirtschaft und Infrastruktur. Aufbauend auf der Erfahrung im Bereich Elektrotechnik entwickelte sich GRÄPER in den vergangenen Jahrzehnten sukzessiv zu einem Gesamtlösungsanbieter für moderne Versorgungsstationen. GRÄPER hat heute schon Lösungen für die großen Herausforderungen, wie Digitalisierung, selbststeuernde Stationen, Messtechnik und Sensorik sowie CO2-Reduzierung. Moderne Transformatorenstationen und Technikgebäude bilden hierfür den entscheidenden Grundstein. Mit den innovativen Lösungen liegt GRÄPER am Puls der Zeit und bietet eine solide Basis für den Aufbruch in Richtung Zukunft. Aktuell fertigt GRÄPER rund 4.500 Stationen jährlich, 75 Prozent davon voll ausgebaut und anschlussfertig.
Anwendung
Ein Industriekunde hat seine Fertigungskapazitäten erhöht und benötigt einen neuen, sowie auch hochverfügbaren Netzanschluss im 10kV Netz des Netzbetreibers.
Aufgrund der benötigten Energiemenge musste ein entsprechend großer Transformator genutzt werden, sodass die Realisierung eines Netzschutzkonzeptes nötig wurde.
- Fernwirktechnik zur Fernsteuerung der Eingangs-Kabelfelder
- Übertragen der Messwerte (Energiebezug- und Einspeisung)
- Schutzengineering
- Übergabeschutz
Lösung
Mit der standardisierten und modular erweiterbaren Steuerungslösung automatisieren Sie Ihre Maschinen und Anlagen der Fördertechnik besonders intelligent. Die individuellen Varianten ermöglichen Ihnen unterschiedliche Funktionen von der reinen Überwachung bis hin zur komplexen Steuerung Ihrer Anlage. Die smartRTU-Technologieplattform ist eine modulare Fernwirklösung für unterschiedliche Anwendungsfelder in Energienetzen. Sie ermöglicht eine durchgängige Verarbeitung und Bereitstellung von Status- und Ereigniszeitinformationen. Dies wird durch vordefinierte Funktionen und einer einfachen Parametrierung mittels Webinterface realisiert, sodass keine Programmierkenntnisse und Programme erforderlich sind.
Der modulare Aufbau ermöglicht die Aufnahme und Ausgabe unterschiedlichster Binär- und Analoginformationen.
Fazit von Beton- und Energietechnik Heinrich Gräper GmbH & Co. KG Warum unsere Lösung umgesetzt wurde
Wir als GRÄPER Gruppe haben mit Phoenix Contact einen innovativen und technisch gut aufgestellten Partner im Bereich der Schutz-, Fernwirk- und Regelungstechnik gefunden, mit dem wir unsere Lösungen im Bereich der Energietechnik sinnvoll ergänzen können.
Die Herausforderungen im Bereich Digitalisierung, Smartifizierung und Systemüberwachung sind nur umsetzbar mit Unternehmen, die mit uns zusammen nach standardisierten Lösungen suchen.
Mit Phoenix Contact haben wir sehr gute Erfahrung gesammelt und wollen zukünftig auch weiterhin gemeinsam Projekte umsetzen.