Techniker prüft die Anschlusstechnik der Photovoltaik

Anschlusstechnik für PV-Freifeldanlagen Photovoltaik-Steckverbinder

Vom Photovoltaikmodul über den Generatoranschlusskasten bis hin zum Wechselrichter: Phoenix Contact bietet eine Vielzahl an Verkabelungslösungen, die passgenau auf die Anforderungen von Photovoltaik-Freifeldanlagen zugeschnitten sind.

Langlebigkeit und eine schnelle und einfache Installation stehen dabei im Fokus. So lassen sich die feldkonfektionierbaren DC-Steckverbinder innerhalb von wenigen Sekunden ohne Spezialwerkzeug montieren. Die aufeinander abgestimmten und hochwertigen Komponenten tragen dabei nachhaltig zu einer hohen Anlagenverfügbarkeit bei, auch unter extremen Wettereinflüssen.

SUNCLIX-Steckverbinder für Photovoltaiksysteme

SUNCLIX-Steckverbinder zum Anschließen von PV-Modulen
Steckverbinder für Photovoltaik in einem Gewächshaus
DC-Verteiler an einer Photovoltaikanlage
SUNCLIX-Steckverbinder zum Anschließen von PV-Modulen

SUNCLIX-Steckverbinder von Phoenix Contact können automatisiert verarbeitet werden. Versilberte Kontakte sichern geringere Kontaktwiderstände im Dauereinsatz.

Die Steckverbinder mit Crimpanschluss sind ausgelegt für Ströme bis 40 A (TÜV)/50 A (UL) und Spannungen bis 1500 V (TÜV/UL).

Steckverbinder für Photovoltaik in einem Gewächshaus

Mit dem innovativen Federanschluss der DC-Steckverbinder können Sie Leitungen von 2,5 bis 16 mm² ohne Spezialwerkzeug zuverlässig und sicher anschließen. Das ermöglicht eine besonders einfache und schnelle Konfektionierung vor Ort.

DC-Verteiler an einer Photovoltaikanlage

Noch mehr Flexibilität in der Photovoltaikverkabelung ermöglichen unsere Y-Verteiler und Strangsicherungen. Führen Sie benachbarte Strings mit nur einer String-Leitung einfach und kostengünstig zum Anschlusspunkt.

Schützen Sie Ihre Geräte durch außenliegende Strangsicherungen und profitieren so von den Vorteilen des Thermomanagements und geringer Gerätegröße.

Ihre Vorteile

  • Vielfalt und hohe Flexibilität dank verschiedener Leitungsquerschnitte von 2,5 bis 16 mm²
  • UV-, temperatur- und witterungsbeständig
  • Zukunftsorientiert für Spannungen bis 1500 V
  • Innovativer Federanschluss für dauerhafte und sichere Verbindungen ohne Spezialwerkzeug

Durchgängige Anschlusstechnik vom PV-Modul bis zur Einspeisung

Steckverbinder und Kabel ermöglichen eine feste oder flexible Installation und sind für einen Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C geeignet.

Topologie der Anschlusstechnik im Solarpark - vom PV-Modul bis zur Einspeisung

Einzigartig – das SUNCLIX-Anschlusssystem für die Photovoltaik

Solartechniker im Solarpark mit der Photovoltaik-Anschlusstechnik von Phoenix Contact

Photovoltaik-Steckverbinder für die DC- und AC-Verkabelung

Feldkonfektionierbare Stecker von Phoenix Contact eignen sich ideal zur Verkabelung von Photovoltaikanlagen. Die Steckverbinder und Kabel ermöglichen eine feste oder flexible Installation. Sie sind für einen Temperaturbereich von -40 bis +85 °C geeignet. Zertifikate nach gängigen Normen und Standards ermöglichen den internationalen Einsatz.

Erfahren Sie mehr über unsere Steckverbinder, Leiterplatten-Anschlusstechnik und das passende Zubehör.