Werkzeuglose Verkabelung mit Steckverbindern M12 Push-Lock

26.11.2021
M12 Push-Lock für Signal, Data, Power

Beengte Platzverhältnisse und individuelle Leitungslängen sind bei der Verkabelung von Maschinen und Anlagen immer häufiger Alltag.

Ob Signal-, Daten- oder Leistungsübertragung, mit den konfektionierbaren M12 Push-Lock-Steckverbindern von Phoenix Contact wird der Leiteranschluss einfach und sicher. Es werden weder ein Schraubendreher noch eine dritte Hand benötigt. Starre und vorbehandelte Leiter werden bequem werkzeuglos durch direktes Stecken verdrahtet. Für den mühelosen Anschluss von Litzen oder Leitern mit großem Querschnitt werden durch die Hebel die Klemmkammern des Steckverbinders einfach geöffnet und geschlossen. Auf diese Art werden auch bereits angeschlossene Leiter wieder gelöst. Die farbliche und numerische Kennzeichnung der Kontakthalterhebel sichert die richtige Zuordnung der Leiter. Somit werden Anschlussfehler vermieden. Die langzeitstabile, vibrationsfeste PE-Anbindung an allen metallischen Komponenten sorgt für Schutz vor Stromschlägen. Die optionale Schirmung ermöglicht eine störsichere Übertragung und den zuverlässigen Betrieb der Anlage.

Pressekontakt
Eva von der Weppen | Corporate Communications