Universell einsetzbare Filter

23.05.2022
Filter auf Hutschiene

Das neue Filterportfolio von Phoenix Contact besteht aus einphasigen Netzfiltern mit und ohne integrierter Überspannungsschutzschaltung.

Die auf DIN-Hutschienen montierbaren, universell einsetzbaren EMV-Filter haben die Schutzart IP20. Ergänzend zu den Filtern für Stromversorgungssysteme ist ein Filter mit integriertem Überspannungsschutz für MSR-Signale erhältlich. Die Filter für die Montage auf Hutschienen sind durchgängig im Complete line-Design.

Die Produktvarianten SFP2 bieten wirkungsvollen Schutz vor transienten Überspannungen und HF-Störungen. Der integrierte Überspannungsschutz schützt sowohl auf der Eingangs- als auch auf der Ausgangsseite des Filters gegen Überspannungen. Filter der Produktfamilien FIL besitzen zusätzliche PE-Klemmstellen. Dadurch verbessert sich die Filterwirkung bei hochfrequenten Störungen zwischen den aktiven Adern und dem Erdpotenzial. So wird auch bei EMV-Filtern im Kunststoffgehäuse eine EMV-optimierte Installation und verbesserte Schutzwirkung erreicht. Die neuen EMV-Filter sind mit Push-in- und Schraubanschlusstechnik erhältlich.

Pressekontakt
Eva von der Weppen | Corporate Communications