Überspannungsschutz mit 3,5 mm Baubreite

27.01.2022
Übersicht schmaler Überspannungsschutzgeräte für Daten- und Signaltechnik

Die Produktfamilie TERMITRAB complete von Phoenix Contact bietet Schutz vor Überspannungen ab einer schmalen Baubreite von nur 3,5 mm pro Schutzgerät.

Für Anwendungen in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik spielt die Geräteabmessung eine wichtige Rolle. Bei diesen Applikationen wird oft eine große Anzahl von Signalen benötigt, die entsprechenden Schutz erfordern.

Mittlerweile hat sich das Portfolio der schmalen Überspannungsschutzgeräte erweitert. Schutzgeräte mit 6 mm Baubreite sind für nahezu alle Anwendungen der Signaltechnik erhältlich. Die Bandbreite reicht vom Schutz einzelner Signaladern bis zum Schutz von Vierleiterapplikationen. Fernmeldeoption und Trennmesser sind in vielen Schaltungsvarianten integriert. Ebenfalls werden Schutzgeräte für Daten- und Telekommunikationsanwendungen in gleicher Baubreite angeboten. Auch für Ex-Applikationen erweist sich das Portfolio von TERMITRAB complete als umfangreich. Ergänzend sind Fernmeldemodule für die Überwachung von bis zu 40 benachbarten Schutzgeräten verfügbar. Mit separat erhältlichen Sicherungshaltern wird ein Schutz vor Überströmen an gefährdeten Signalleitungen realisiert.

Pressekontakt
Eva von der Weppen | Corporate Communications