Touchpanels für anspruchsvolle Visualisierungslösungen

24.02.2022
Touchpanel TP 6000 in diversen Display-Größen

Die Touchpanel-Produktfamilie TP 6000 von Phoenix Contact ist eine flexible HMI-Produktplattform für anspruchsvolle Visualisierungslösungen.

Die Produkte sind in verschiedenen Display-Größen erhältlich und werden aufgrund der Bandbreite an Schnittstellen und den Einbaumöglichkeiten in zahlreichen Applikationen eingesetzt. Alle Panels in dieser Produktfamilie verfügen über eine vorinstallierte Visu+-Runtime und können mit dem kostenlosen Engineering-Tool Visu+ (Express) projektiert werden. Bereits bestehende Visu+ (Express)-Projekte sind direkt auf den Panels nutzbar.

Die Visualisierungs-Software Visu+ verfügt über eine Vielzahl von Kommunikationstreibern und ermöglicht damit nicht nur den Einsatz in Phoenix Contact-Systemen, sondern auch eine flexible Anbindung an Fremdgeräte. Mit neuer kapazitiver Glas-Touch-Technologie und metallischem Gehäuse bieten die Touchpanel eine hochwertige Verarbeitung und Qualität. Ab einer Display-Größe von 12,1'' verfügen die Panels über einen Näherungssensor, der das automatische Dimmen oder vollständige Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung ermöglicht.

Pressekontakt
Eva von der Weppen | Corporate Communications