Stromversorgungen mit integriertem Geräteschutzschalter

24.05.2023
TRIO POWER-Stromversorgungen

Die 24-V-Stromversorgung Trio Power von Phoenix Contact setzt einen neuen Standard im Maschinenbau. Die Plug-and-Play-Lösung für den Schaltschrank ist optional mit integriertem elektronischen Geräteschutzschalter erhältlich.

Die Stromversorgungen sind durch eine schmale Baubreite und direkte Anreihbarkeit besonders platzsparend. Die geringe Bautiefe ermöglicht die Installation in 210-mm-Kleingehäusen. Die Netzteile überzeugen darüber hinaus durch ein einfaches Handling: Die Push-in-Anschlusstechnik erlaubt die schnelle und werkzeuglose Installation. Integrierte Beschriftungsfelder dienen der einfachen Darstellung von Betriebsmittelkennzeichen und Stromkreisen. Durch ein intuitives Inbetriebnahmekonzept sind die Geräte schnell einsatzbereit. Der mechanische Verschluss der Potenziometer macht sie außer-dem manipulationssicher.

Ferner verfügen die Stromversorgungen über verschiedene Diagnosemöglichkeiten. Multicolor-LEDs und ein Sammelkontakt signalisieren alle relevanten Zustände wie DC OK, Überlast und Kurzschluss. Optional steht eine IO-Link-Schnittstelle zur Diagnose und Parametrierung zur Verfügung. Mit bis zu 960 W Ausgangsleistung in 1 AC und 3 AC eignet sich die Stromversorgung für die Antriebstechnik. Der dynamische Boost (150 Prozent für fünf Sekunden) ermöglicht zudem das Starten schwieriger Lasten. Durch die starke Ausgangskennlinie können auch kapazitive Lasten problemlos geladen werden. Die Stromversorgung ist wahlweise mit eingebautem elektronischen Geräteschutzschalter verfügbar und bietet so eine hohe Anlagenverfügbarkeit.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications