Steckverbinder für die automatisierte Fertigung
Die neue crimpbasierte Wire-to-Board-Steckverbinderserie Connexis für Kabelkonfektionierungen von Phoenix Contact optimiert die automatisierte Fertigung und sorgt so für Schnelligkeit und Präzision bei der Leiterplatten-Steckverbindung.
Über eine optische Kennzeichnung am Stecker ist die Montage in der eigenen Fertigung oder im Feld eindeutig. Dabei können Kunden auch aus einer Vielzahl individueller Bedruckungen wählen. Um ein Fehlstecken auszuschließen, bietet Phoenix Contact kodierte Stecker und Grundleisten an. Bis zu drei Kodierungen stehen dabei zur Wahl.
Das Portfolio von Connexis besteht aus Steckern und Grundleisten in horizontaler oder vertikaler Anschlussrichtung sowie Wanddurchführungen. Damit lassen sich Geräteanschlüsse ebenso wie fliegende Verbindungen über Stecker und Buchse realisieren. Die Crimpkontakte sind für Leiter von AWG 28 bis AWG 14 erhältlich. Mit den Rastermaßen 2,5 mm, 3,81 mm und 5,08 mm sind die Steckverbinder des Portfolios D21, D31 und D32 für unterschiedliche Signal- und Niederspannungsversorgungen geeignet.