Steckbare Reihenklemmen mit System
Die steckbaren Reihenklemmen Combi von Phoenix Contact besitzen eine standardisierte Steckzone.
Damit bieten sie eine einfache, zeitsparende Verdrahtung. Neu für die bewährte, einheitliche Steckzone sind die LP-Combi-Stecker mit Hebel-Push-in-Technologie zur einfachen Integration von vorkonfektionierten Leitern.
Möglich ist der Anschluss verschiedener Leitertypen mit und ohne Aderendhülse. Die Hebel-Push-in-Technologie ermöglicht die Steckerbedienung einfach und kraftsparend mit einer Hand. Durch das vielseitige Verriegelungszubehör hält das Kontaktsystem auch starken Vibrationsansprüchen stand. Das Produktportfolio umfasst vorkonfektionierte Stecker mit bis zu 15 Polen im Nennquerschnitt 2,5 mm². Hohe Flexibilität bieten die individuell konfigurierbaren Stecker. Die selbst konfektionierbaren Varianten dienen dem modularen Aufbau für individuelle Applikationen.