Sichere Kabelarbeiten mit neuen Leitungsverbindern und -schutzkappen
Mit PRC-Leitungsverbindern und -schutzkappen werden Kabelarbeiten bei Auf- und Umbauten sicher durchgeführt.
Die Leitungsverbinder PRC SPLK von Phoenix Contact eignen sich insbesondere für eine einfache Verlängerung und Reparatur von Leitungen und Kabeln. Eine patentierte Verschlusstechnik verhindert das unbeabsichtigte Öffnen der Gehäuse. Die Schutzkappe PRC TERM schützt offene Kabelenden vor Schmutz und Feuchtigkeit.
Die neuen Leitungsverbinder und -schutzkappen ergänzen das bestehende Installationssystem PRC 35. Die Geräte-, Kupplungs- und Feldsteckverbinder ermöglichen zahlreiche Anschlusslösungen für nahezu jede Anwendung als Geräteanschluss oder zur Energieverteilung. Durch UV- und salzwasserbeständige Kunststoffe und die hohe Schutzart IP67 ist das PRC-Installationssystem für den Einsatz im Außenbereich geeignet.