Schwere Steckverbinder in verschiedenen Farben

19.04.2022
HEAVYCON Standard-Gehäuse in verschiedenen Farben

Die HEAVYCON Standard-Gehäuse von Phoenix Contact sind jetzt auch mit einer widerstandsfähigen, farblichen Pulverbeschichtung erhältlich. Dies ermöglicht mehr Individualität und Flexibilität bei der Realisierung von Maschinen und Anlagen in kundenspezifischen Designs.

Aus einer umfangreichen Farbpalette kann die Farbe gewählt werden, die am besten zur Anwendung oder zum Unternehmen passt. Die farbliche Gestaltung dient ebenfalls als Kodiermöglichkeit. Damit ist eine intuitive Installation geboten. Bereits ab Losgröße 1 sind die Gehäuse bestellbar. Online lassen sich individuelle Schnittstellen einfach konfigurieren und bequem bestellen. Die Gehäuse der Baureihe HEAVYCON Standard zeichnen sich durch eine hohe Korrosionsfestigkeit aufgrund des hochwertigen Aluminiumdruckguss aus. Sie bieten damit eine hohe Sicherheit und Langlebigkeit. Durch leitfähige Oberflächen und Dichtungen sind sie auch für EMV-Anwendungen geeignet. Sie widerstehen Vibration und hohen mechanischen Belastungen und sind nach den Schutzarten IP66/IP67 zuverlässig dicht.

Pressekontakt
Eva von der Weppen | Corporate Communications