Schmaler Schutz für Vierleitermessungen
Das Portfolio schmaler Überspannungsschutzgeräte von Phoenix Contact für die MSR-Technik mit nur 6 mm Baubreite wurde um zwei Produktvarianten ergänzt.
Mit TTC-6P-2x2 und TTC-6P-4x1 sind ab sofort Artikel zum Schutz von analogen sowie digitalen Vierleiteranwendungen erhältlich. Beide Produktvarianten sind modular aufgebaut. Sie bestehen aus Basiselement und Schutzstecker und haben eine integrierte Abtrennvorrichtung mit optischer Statusanzeige ohne Hilfsenergie. Optional werden bis zu 40 Überspannungsschutzgeräte optisch überwacht und gemeinsam ferngemeldet. Die Schutzstecker sind durch eine mechanische Kodierung gegen Fehlbestückung geschützt. Bei Wartungsarbeiten oder im Fall eines Austauschs werden die Stecker impedanzneutral und ohne Unterbrechung des Signalkreises werkzeuglos gezogen und gesteckt. Die Schutzstecker lassen sich mit dem Testgerät Checkmaster 2 auf Vorschädigungen oder Defekte prüfen. Die Prüfergebnisse sind dokumentierbar.