Schirmanbindungen für die Leiterplatte
Phoenix Contact erweitert sein Portfolio an Leiterplatten-Anschlusstechnik für die Datenübertragung mit der neuen lötbaren Schirmklemme SH-PCB 6.
Die Klemme dient der zuverlässigen Erdung des Kabelschirms und trägt zum EMV-Schutz bei. Sie ist für Schirmdurchmesser von 3 bis 6 mm geeignet und verringert durch die großflächige Schirmauflage die Impedanzen bei der Ableitung von Störsignalen.
Phoenix Contact bietet Leiterplatten-Anschlusstechnik für alle gängigen Industrial-Ethernet-Standards, wie z. B. Profinet. Mit Leiterplattenklemmen und -Steckverbindern für Ethernet-APL steht ein umfassendes Produktportfolio für das Single Pair Ethernet zur Verfügung, mit dem sich in der Prozessautomation intelligente Feldgeräte in switch-basierte Ethernet-Umgebungen integrieren lassen.