Schaltschrankbau effizient gestalten durch automatisierte Leiter- und Kabelkennzeichnung

17.04.2023
Thermomark E Series auf dem Werkerassistenzsystem clipx Wire assist

In der Leitervorbereitung und -verarbeitung steckt erhebliches Potenzial zur Effizienzsteigerung. Bis zu 30 Prozent der Arbeitszeit im Schaltschrankbau entfällt allein auf Kennzeichnungsprozesse.

Phoenix Contact sorgt mit dem modularen System Thermomark E Series, bestehend aus Thermotransfer-Rollendrucker und drei Applikatoren, für eine Zeitersparnis von rund 60 Prozent. Das Drucken und Applizieren erfolgt in nur einem automatisierten Prozessschritt. Mit dem neuen System werden unterschiedliche Querschnittsbereiche mit Kabelwickeletiketten, Schrumpfschlauch oder einem innovativen Marker im Endlosformat zeitsparend gekennzeichnet. Dazu werden die Marker im Drucker beschriftet und anschließend durch den Applikator automatisiert an Leitern und Kabeln montiert.

In Kombination mit dem ergonomischen Werkerassistenzsystem clipx Wire assist wird diese Effizienz in der Leiterkonfektionierung nochmal gesteigert. Der flexible und ergonomische Arbeitsplatz führt softwaregestützt durch den Prozess der teilautomatisierten Leitervorbereitung und Verdrahtung, steuert die relevanten Ausgabegeräte und stellt die notwendigen Informationen, basierend auf CAE-Daten, bereit.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications