RJ45-Patch-Kabel für industrielle Anwendungen
Neu im Portfolio von Phoenix Contact sind RJ45-Patch-Kabel für industrielle Anwendungen.
Die Patch-Kabel der Serie RJ45 INDUSTRIAL erlauben Datenraten bis zu 10 GBit/s nach CAT5 und CAT6A und eignen sich speziell für industrielle Ethernet- und PROFINET-Umgebungen.
Die Steckverbinder in einem einheitlichen Look-and-Feel, mit hochwertiger Umspritzung und geschützten Rasthaken, sorgen für Robustheit und ergeben mit der erhöhten Vibrationsbeständigkeit ein optimales Patch-Kabel für industrielle Anwendungen. Bis zu fünf unterschiedliche Kabelabgangsrichtungen und ein breites Kabelportfolio mit Varianten auch für Schleppketten- und Roboteranwendungen eröffnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Mit den durchgängigen Zulassungen CE, cULus und EAC können die RJ45-Patch-Kabel weltweit eingesetzt werden.