RJ45-Patch-Kabel für Gebäudeanwendungen
28.10.2021
Phoenix Contact erweitert sein Programm um neue Patch-Kabel der Serie RJ45 BUILDING.
Durch den Kabelmantel der Materialklasse Low Smoke Zero Halogen (LSZH) eignen sich die geschirmten Patch-Kabel hervorragend für zukunftssichere Verkabelungslösungen in der Gebäudeautomation.
Datenübertragungsraten bis zu 10 GBit/s nach CAT5 und CAT6A ermöglichen anspruchsvolle Ethernet-Anwendungen. Der geschützte Rasthaken sorgt für ein robustes Design und eine erhöhte Vibrationsbeständigkeit. Durchgängige Zulassungen für den weltweiten Markt und Leiterlängen von 0,3 bis 25 m erlauben vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Pressekontakt
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications
eweppen@phoenixcontact.com