Push-in-Kontakteinsätze mit Click-in-Verrastung
Die schweren Steckverbinder Heavycon von Phoenix Contact dienen der Verkabelung vom Schaltschrank in die Feldebene. Jetzt wird das Produktprogramm um neue festpolige Push-in-Kontakteinsätze mit Click-in-Verrastung erweitert.
Erstmalig ist damit eine einfache, durchgängig werkzeuglose Installation möglich. Das bisherige Verschrauben der Kontakteinsätze wird durch sicheres, hör- und spürbares Verrasten im Gehäuse des Steckverbinders ersetzt. Schock- und vibrationssicher ermöglicht der Click-in-Kontakteinsatz eine zuverlässige Steckverbindung. Diese Montagelösung bietet zusammen mit der Push-in-Anschlusstechnik einfaches Handling und erhebliche Zeitersparnis. Selbst die PE-Anbindung erfolgt bei den neuen Click-in-Kontakteinsätzen durch direktes Stecken mit Push-in-Anschluss. Zusätzliche Flexibilität bietet das Einführen vorkonfektionierter Kabelbäume wahlweise von der Schaltschrankinnenseite oder von der -außenseite in das Anbaugehäuse.
Die neuen Push-in-Kontakteinsätze mit Click-in-Verrastung sind in den Baugrößen B06, B10, B16 und B24 verfügbar. Für jede Baugröße gibt es jeweils eine Stift- und Buchsenvariante. Sie passen in alle Kunststoff- und Metallgehäuse der Baureihen Heavycon Standard und Evo.