Plug-and-Play-Upgrade ohne Neuverdrahtung: Mit Varioface Migration Solution lassen sich I/O-Signale schnell und sicher migrieren
Phoenix Contact präsentiert mit der neuen Varioface Migration Solution eine komplett steckbare Lösung für ein effizientes Upgrade auf die Steuerung ET 200SP HA. Die Integration erfolgt nahtlos und ohne Umbauten am Schaltschrank oder Änderungen an der bestehenden Feldverdrahtung.
Das reduziert Verdrahtungsfehler, senkt die Anzahl der Loop Checks und minimiert die Ausfallzeiten. Anwendende profitieren von einer wirtschaftlichen und zuverlässigen Modernisierung ihrer Anlagen. Die Varioface Migration Solution umfasst speziell auf die I/O-Karten abgestimmte Migrationsmodule, vorkonfektionierte Kabelsätze und ein Montage-Rack, das eine zweite Installationsebene vor den Kabelkanälen bereitstellt. Dadurch ist ein platzneutraler Austausch der ET 200M/S7-300 durch die baulich höhere ET 200SP HA ohne weitere Anpassungen möglich. Ein durchdachter Auszieh- und Kippmechanismus vereinfacht die Installation der Migrationsmodule in der hinteren Ebene und erleichtert die Arbeit im Servicefall. Für die einfache und sichere 1:1-Signalweiterleitung werden die Frontstecker mit der vorhandenen Feldverdrahtung direkt auf die entsprechenden Migrationsmodule aufgesteckt. Spezifische Kabelsätze führen die Signale weiter zur ET 200SP HA. Das Plug-and-Play-Prinzip verkürzt die Prozessausfallzeiten erheblich und erlaubt eine schnelle Wiederinbetriebnahme.
Das Portfolio der Varioface Migration Solution unterstützt analoge und digitale I/O-Karten mit 20- oder 40-poligen ET 200M/S7-300-Frontsteckern in den Varianten für 24 V sowie 120 V/230 V. Die halogenfreien Kabel-Sets bieten Anschlussmöglichkeiten über D-SUB-Steckverbinder oder die Push-in Technology. Für Anwendungen mit bereits bestehender Varioface-Systemverkabelung lässt sich das Upgrade ebenso einfach realisieren: Hier werden lediglich die Systemkabel ausgetauscht. Die Feldverdrahtung und weitere Komponenten bleiben unverändert, was Prozessunterbrechungen verringert und die Planung vereinfacht.
Auch für Neuinstallationen stellt Phoenix Contact komplett steckbare Systemverkabelungslösungen zur Verfügung. Das Zusammenspiel aus Frontadaptern, Systemkabeln und Übergabemodulen ermöglicht eine schnelle, übersichtliche und fehlerfreie Verdrahtung mit bis zu 90 Prozent Zeitersparnis gegenüber der Einzeladerverdrahtung. Die Varioface Migration Solution und die steuerungsspezifische Systemverkabelung bilden ein durchgängiges System für eine zügige und kosteneffiziente Anlagenmodernisierung oder Neuinstallation. Das Konzept trägt zu einer hohen Anlagenverfügbarkeit bei und sorgt für eine langfristige Investitionssicherheit.