Platzsparende Verdrahtung mehrerer Potenziale

14.10.2022
Längs- oder Quermontage auf der Tragschiene

Die neuen Verteilerblöcke FIX von Phoenix Contact sind die ersten, die mehr als nur ein Potenzial in sich führen.

Damit wird die einfache Verdrahtung mehrerer Potenziale in einem kompakten und modularen Block möglich. Besonders geeignet sind die Multiblöcke in der Gebäudeinstallation.

Der werkzeuglose, seitliche Push-in-Anschluss spart Zeit beim Leiteranschluss und Platz durch die minimale Baugröße. Ein weiterer Vorteil ist die hohe Modularität. Die Monoscheiben lassen sich mit der Nut-Feder-Verbindung einfach aneinanderreihen. Wahlweise kommen die Multiblöcke mit Tragschienen-, Direkt- oder Klebemontage zum Einsatz. Dafür gibt es verschiedene Montageadapter, die im gesamten FIX-Portfolio eingesetzt werden. Erhältlich sind die Multiblöcke im Querschnitt 2,5 mm² mit bis zu fünf Potenzialen in nur einem Block.

Die Verteiler- und Sammelblöcke aus dem Portfolio der Serie PTVFIX sind zudem im Querschnitt 2,5 mm² mit 2, 6, 12 und 18 Verteileranschlüssen erhältlich. Bei mehr Anschlussstellen werden die Blöcke teilungsfrei mit Steckbrücken aneinandergereiht und somit die Potenziale effizient erweitert. Die unterschiedlichen Farben ermöglichen eine intuitive und sichere Installation.

Pressekontakt
Eva von der Weppen | Corporate Communications