PLCnext Technology wird als "Best in Class" von PAC Innovation Radar eingestuft
Das internationale Marktanalyse- und Beratungsunternehmen PAC Innovation Radar positioniert Phoenix Contact mit seinem offenen Ökosystem PLCnext Technology als "Best in Class" mit einer Gesamtpunktzahl von 1,91 in der Kategorie Open Digital Platforms for Machine-edge-centric Industrial IoT in Europe 2022.
Mit diesem Ergebnis liegt Phoenix Contact an der Spitze der Bewertungen, die Durchschnittsbewertung lag bei 2,51. Das Bewertungssystem der Studie ergab sich aus einer Verknüpfung der Komponenten „Kompetenz und Marktstärke“. Die Studienteilnehmer wurden in die Kategorien "Best in Class" (1,0 - 1,9) "Leading edge" (2,0 - 2,9) und "Emering capability" (3,0 - 3,9) eingeteilt. Teilnehmer der Kategorie Machine-edge-centric industrial IoT plattforms nutzen Container-Technologie für eine vereinfachte Anwendungsbereitstellung und Echtzeitverarbeitung wie SPS und IPC. Phoenix Contact bietet mit dem Ecosystem PLCnext Technology einen offenen Ansatz, der es erlaubt, Cloud-Anbindungen zur Erweiterung der Edge-Plattform für Datenspeicherung und KI-Training zu nutzen und eine Anbindung an einen App-Store ermöglicht. Benutzer können aus einer Reihe verschiedener Apps wählen, die von Partnern des Ecosystems über den PLCnext Store bereitgestellt werden.