Phoenix Contact erweitert Geräteschutzportfolio: Thermomagnetischer Schutz auf nur 8 mm Baubreite

29.10.2025
Systemische Geräteschutzschalter PTCB TM

Phoenix Contact bringt mit PTCB TM eine neue Generation thermomagnetischer Geräteschutzschalter auf den Markt. Mit nur 8 mm Baubreite, anreihbarer Stromüberwachung und direkter Brückbarkeit zum Clipline complete-System bietet die Produktfamilie hohe Effizienz und Transparenz im Schaltschrank und eignet sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Die thermomagnetischen Schutzschalter wurden speziell für industrielle Anwendungen mit hohen Einschaltströmen entwickelt und eröffnen durch ihre schmale Bauform von lediglich 8 mm eine erhebliche Platzersparnis im Schaltschrank. Die Baureihe PTCB TM ist vollständig brückbar zum Reihenklemmenprogramm Clipline complete und ermöglicht eine intuitive Integration in bestehende Applikationen. Die Schutzschalter sind in fein abgestuften Nennströmen von 0,5 A bis 16 A erhältlich und decken mit den Kennlinien F2 und M1 ein breites Anwendungsspektrum ab. Dieses reicht von empfindlichen Elektronikkomponenten bis zu stromintensiven Verbrauchern wie Motoren und Transformatoren.

Ein besonderes Merkmal ist die anreihbare Stromüberwachung mit einstellbarer Meldeschwelle, die sowohl lokal als auch per Fernmeldung Transparenz über den aktuellen Lastzustand verschafft. Die einfache SPS-Einbindung über digitale Ausgänge unterstützt eine durchgängige Systemdiagnose und erhöht die Anlagenverfügbarkeit. Die Bedienung der Schutzschalter erfolgt über einen intuitiven Kipphebel, der den Schaltzustand eindeutig visualisiert – ebenfalls im spannungsfreien Zustand. Dies reduziert den Schulungsaufwand und minimiert Fehlbedienungen. Mit dem Start der Baureihe PTCB TM unterstreicht Phoenix Contact seine Kompetenz in der Entwicklung ganzheitlicher Lösungen für die Elektrifizierung, Automatisierung und Systemintegration. Die neue Produktfamilie ergänzt das vorhandene Portfolio um robuste, platzsparende und intelligente Schutzkomponenten für moderne Schaltschrankkonzepte.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications