Neue Steckverbinder für das Single Pair Ethernet
Phoenix Contact erweitert sein Portfolio an Datensteckverbindern der Serie ONEPAIR für das Single Pair Ethernet.
IP20-Leiterplatten-Steckverbinder und Patch-Kabel entsprechend der IEC 63171-2 eignen sich ideal für die effiziente Datenübertragung in der Fabrik- und Gebäudeautomatisierung. Das Portfolio umfasst sowohl vorkonfektionierte Patch-Kabel in verschiedenen Längen als auch kompakte Geräteanschlüsse für den Reflow-Lötprozess in unterschiedlichen Bauformen. Neu hinzugekommen ist der Steckverbinder mit IDC-Schneidanschlusstechnik. Die robusten, zweiteiligen Gehäuse lassen sich einfach ohne Spezialwerkzeug konfektionieren.
Das IP-geschützte Portfolio in der Bauform M8 nach IEC 63171-5 umfasst ebenfalls vorkonfektionierte Patch-Kabel mit unterschiedlichen Kabeltypen und -längen für unterschiedliche Applikationen und Geräteanschlüsse in der Standard-M8-Bauform. Durch den neu hinzugekommenen SPE-M8-Bulkhead-Steckverbinder wird der Übergang der IP-geschützten Feldverkabelung zur geschützten Schaltschrankverkabelung ermöglicht. Eine Portfolioerweiterung hinsichtlich einer M12-Variante folgt in diesem Jahr.