Neue Halbschalen für Universalgehäuse
14.10.2022
Für das Gehäusesystem UCS von Phoenix Contact stehen die neuen Halbschalen UCS HH 87-87 zur Verfügung.
Die Halbschalen in den Abmessungen 87 mm x 87 mm sind zum Aufbau besonders kompakter Geräte in verschiedenen Applikationen, beispielsweise bei Sensoranwendungen, geeignet. Durch die zwei Bautiefen 47 mm und 67 mm ermöglichen sie eine hohe Flexibilität bei der Anwendung. Die Halbschalen aus Polycarbonat sind in lichtgrau (RAL 7035) sowie schwarz (RAL 9005) erhältlich und für einen Temperaturbereich von -40 bis +100 °C ausgelegt.
Sie ergänzen das Gehäusesystem UCS, das speziell für den Einsatz im Bereich der Embedded Systems geeignet ist. Die UCS-Serie lässt sich durch das Baukastensystem individuell an die gewünschte Anwendung anpassen.
Pressekontakt
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications
eweppen@phoenixcontact.com