Neue Generation Webpanels

24.02.2022
Neue Generation Webpanels WP 6000

Die neue Webpanel-Produktfamilie WP 6000 von Phoenix Contact ist eine flexible Plattform, die leistungsfähig Bedien- und Beobachtungsaufgaben ausführt.

Die Webpanels sind über verschiedene Display-Größen hinweg skalierbar und bieten flexible Montageoptionen. Mit dem Linux-Betriebssystem und dem Qt-HTML5-Webbrowser finden die Geräte Anwendung in jedem Automatisierungssystem mit webbasierten Applikationen. Mit neuer kapazitiver Glas-Touch-Technologie und metallischem Gehäuse überzeugen die Panels durch hochwertige Verarbeitung und Qualität. Die performanten Bediengeräte können bis zu vier Tabs gleichzeitig öffnen. Ab einer Display-Größe von 12,1'' verfügen die Webpanels über einen Näherungssensor, der das automatische Dimmen oder vollständige Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms ermöglicht. Zusätzlich können auch nicht-webbasierte Applikationen mit dem integrierten VNC-Server bedient werden. Die Einrichtung der Geräte erfolgt über das eingebaute Cockpit leicht und unkompliziert.

Pressekontakt
Eva von der Weppen | Corporate Communications