Neue Funktionen durch Update für Edge-PC
Um Informationen aus dem lokalen Netzwerk in eine Cloud-Lösung zu übertragen, vervollständigt Phoenix Contact mit dem Firmware-Update 2022.0 für die Edge-PCs EPC 1502 und EPC 1522 die IIoT-Lösung.
Die erweiterten Funktionalitäten des Edge Device bieten eine vollständige Konvergenz von OT zu IT und bieten eine Überwachungslösung oder Datenanalyse, die das Interpretieren der Daten durch einfache Dashboards ermöglicht.
Konkret erweitert die Firmware die Schnittstellenfunktionen. Eine drahtlose Internetverbindung über WLAN kann nun einfach konfiguriert und über den DisplayPort kann eine Visualisierung kostengünstig ausgeben werden. Node-RED, InfluxDB Chronograf oder Docker werden lokal administriert. Durch das Update aller vorinstallierten Edge-Softwaren und vorinstallierten Pakete ist ein Austausch von Variablen zwischen PLCnext Engineer und Node-RED nutzerfreundlich gelöst. Ebenso wurden das Abspeichern von großen Datensätzen in der lokalen Datenbank sowie die Weitergabe in eine Cloud-Lösung vereinfacht. Das Update ist ab Ende Mai 2022 erhältlich.