Multifunktionale Wandhalterung für Universalgehäuse

27.06.2022
Multifunktionale Wandhalterung für UCS-Gehäuse

Die multifunktionale Wandhalterung UCS WM-MP von Phoenix Contact macht den Einsatz des Feldgehäusesystems UCS noch universeller.

Sie ermöglicht die Montage des Gehäuses an Aufnahmen gemäß VESA-Standard, auf Wandauslassdose mit einem Durchmesser von 60 mm und an Maschinenbauprofilen. Dadurch ergeben sich zahlreiche Anwendungsgebiete wie die Gebäudeautomation, Fertigung, Logistik oder Fahrzeugtechnik. Die Wandhalterung in lichtgrau ist in vier Standardgrößen erhältlich und für einen Temperaturbereich von -40 bis +100 °C ausgelegt. Sie eignet sich insbesondere für das Zusammenspiel mit den Monitorhalterungen der Serie HS. Zusätzlich sorgen weitere Zubehörartikel wie Displays und Folientastaturen sowie Tragschienenadapter und Standfüße für einen flexiblen Einsatz der UCS-Gehäuse.

Pressekontakt
Eva von der Weppen | Corporate Communications