Modulares System für automatisierte industrielle Kennzeichnung

23.05.2022
THERMOMARK E SERIES - Drucker mit vier verschiedenen Applikatoren

Mit der neuen Produktfamilie Thermomark E Series bietet Phoenix Contact eine neue Lösung für eine einfache und effiziente industrielle Kennzeichnung. Das System führt erstmals den Druck und das Applizieren von Markierungen in einem Prozessschritt automatisiert zusammen und erzielt so Zeiteinsparungen von 60 Prozent verglichen mit der manuellen Ausführung der Arbeitsschritte.

Das modulare System besteht aus Standard-Thermotransfer-Rollendruckern, die mit vier verschiedenen Applikatoren kombiniert werden können. Drei Applikatoren für die Leiter- und Kabelmarkierung und einer für die Klemmenkennzeichnung bieten so flexible und bedarfsgerechte Kennzeichnungsmöglichkeiten. Der Thermomark E.Wire realisiert eine radial und axial bewegliche Markierungslösung, die aufgrund der Schweißnaht unverlierbar ist. Der Applikator Thermomark E.Sleeve verarbeitet Schrumpfschläuche im Endlosformat mit einem Durchmesser von 0,8 bis ca. 12 mm, schneidet sie individuell auf die gewünschte Länge zu und öffnet die bedruckten Marker für ein einfaches Aufschieben auf Leiter und Kabel. Selbstlaminierende Wickeletiketten für alle Arten von zylindrischen Leitern, Kabeln und Körpern werden mit Hilfe des Thermomark E.Wrap verarbeitet. Komplette Klemmenleisten kennzeichnet der Applikator Thermomark E.Vario mit nur zwei Materialien im Endlosformat für hohe und flache Markierungsnuten. Dabei ist das System für unterschiedliche Rastermaße zwischen 3,5 und 1.000 mm geeignet.

In der Verwendung ohne Applikator verarbeiten die vier Rollendrucker Thermomark E.300 und E.600 sowie E.300 D und E.600 D darüber hinaus das gesamte Rollenmaterialportfolio von Phoenix Contact. Die zusätzlich erhältlichen Schneid- und Perforationsmesser Thermomark E.Cutter und Thermomark E.Cutter/P übernehmen das Ablängen von Rollenmaterial sowie das Perforieren von Schrumpfschlauch zur Vereinzelung.

Pressekontakt
Eva von der Weppen | Corporate Communications