Modulare Infrastruktur-Ladedosen – mehrfach ausgezeichnetes Baukastenprinzip
Die zweifach mit Design-Preisen prämierten Typ-2-Ladedosen CHARX connect modular von Phoenix Contact ermöglichen durch ihr modulares Baukastensystem freies Kombinieren aller Komponenten – abgestimmt auf die individuellen Anforderungen einer Kundenanwendung.
Mit den neuen modularen AC-Ladedosen konfigurieren Hersteller von Ladeinfrastruktur ihre Ladestationen und Wallboxen frei und nach eigenen Wünschen. Das Baukastenprinzip erhöht so die Möglichkeiten für Hersteller, flexibel auf Zielanwendungen und Bedarfe zu reagieren: Dabei wählen Hersteller zwischen einem runden oder einem eckigen Schutzdeckel. Ergänzt wird dieser optional durch eine frei ansteuerbare RGB-LED-Statusanzeige, eine Temperatursensorik und einen Shutter. Steckbare Anschlussleitungen, gestaffelt nach Leistung und Länge, runden das Paket ab.
Die AC-Ladedosen erhöhen zudem mit weiteren Details die Sicherheit des Ladevorgangs: CHARX connect modular sind die weltweit ersten Ladesteckdosen mit integrierter Temperaturmessung – im Fall einer Überhitzung wird der Ladevorgang unterbrochen. Ein mechanischer Berührschutz, auch Shutter genannt, sorgt für zusätzliche Anwendersicherheit und schützt zeitgleich vor Beschädigungen an der Ladestation. Die Bedienung der AC-Ladedosen erfolgt dabei komfortabel und einhändig, indem durch Einstecken des Ladesteckers die Schutzblende automatisch öffnet. Dies ermöglicht eine intuitive Handhabung ohne Dreh- oder Schiebbewegungen. Zur Steigerung der Verfügbarkeit der Ladestation im Outdoor-Einsatz verfügen die Ladedosen über ein robustes Dichtkonzept mit voll umspritzten Kontakten der Schutzklasse >IP55.
CHARX connect modular wurde im Frühjahr 2023 mit zwei Design-Preisen ausgezeichnet. Die Ladedosen zählen zu den Preisträgern des iF Design Awards, denn sie konnten die unabhängige, internationale Expertenjury durch ihr modulares Konzept überzeugen. Außerdem wurden die Ladedosen mit dem German Design Award 2023 in der Kategorie „Special Mention“ prämiert. Dieser Premiumpreis des Rats für Formgebung wird für bemerkenswerte Design-Leistungen verliehen. In die Bewertung floss maßgeblich das Baukastenprinzip ein.